A primeira série de balanças de laboratório com design modular

Uma balança Cubis® é composta por até três módulos: um módulo de pesagem, uma unidade de controle e visualização e um protetor de vidro.

Com uma variedade de mais de 40 módulos de pesagem com diferentes recursos de leitura e pesagem, a Cubis® oferece a seleção apropriada para qualquer aplicação:

  • Três módulos ultramicro e de microbalança com capacidade de leitura de 0,0001 mg ou 0,001 mg e recursos de pesagem de até 6 g
  • Três semi módulos de microbalança com capacidade de leitura de 0,01 mg e recursos de pesagem de até 220 g
  • Seis módulos de balança analítica com capacidade de leitura de 0,1 mg e recursos de pesagem de até 520 g
  • 22 módulos de balança de precisão com capacidades de leitura de 1 mg a 100 mg e recursos de pesagem de até 14,2 kg
  • Seis módulos de balança de precisão de alta capacidade com recursos de pesagem de 20,2 kg a 70,2 kg

Unidades de exibição e controle

MSA

O não Plus Ultra

  • Tecnologia top de linha e design de informações
  • Tela touch TFT, colorida, de alta resolução para exibição em alto contraste de texto e elementos gráficos
  • Incrível praticidade operacional e qualidade de exibição, especialmente para aplicações complexas
  • Q-Apps que podem ser personalizados para seus fluxos de trabalho individuais

MSU

Clássico e Universal

  • Visor gráfico monocromático de alta resolução com tamanho generoso
  • Teclas que possuem ação de clique positivo e ativação precisa de funções
  • Controle clássico operado por teclas combinado com a maior variedade de recursos de desempenho

MSE

Pesagem pura e simples

  • Visor grande de cristal líquido e alto contraste
  • Orientação do menu fácil de entender com prompts de texto curtos
  • Teclas claramente estruturadas para ativação precisa de funções
  • Desenvolvido principalmente para pesagem com precisão máxima e sem fluxos de trabalho complexos

Modelos de capela protetora de vento

Graças ao uso inteligente de novos materiais, as capelas protetoras de vento Cubis® têm alta estabilidade mecânica, enquanto as portas abrem sem problemas e em silêncio. O revestimento condutor nos painéis de vidro minimiza os efeitos negativos da eletricidade estática na precisão da pesagem.

Protetor de vento DR

Protetor de vento plano e removível feito de aço inoxidável para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 1 mg e para o modelo 5202S.

Protetor de vento DM

Protetor de vento automático para balanças ultramicro e micro com recurso de programação; para modelos com uma capacidade de leitura de 0,001 mg ou 0,0001 mg (módulos de pesagem 6.6S, 3.6P, 2.7S).

Protetor de vento DI

Protetor de vento da balança analítica automática com um ionizador integrado para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 0,01 mg, 0,1 mg ou 1 mg e para o modelo 5202S.

Protetor de vento DA

Protetor de vento da balança analítica automática para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 0,01 mg, 0,1 mg ou 1 mg e para o 5202S.

Protetor de vento DU

Protetor de vento manual da balança analítica para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 0,01 mg, 0,1 mg ou 1 mg e para o modelo 5202S.

Capela protetora de vento DE

Capela protetora de vento manual para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 1 mg e para o modelo 5202S.

Protetor de vento DR

Protetor de vento plano e removível feito de aço inoxidável para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 1 mg e para o modelo 5202S.