Arium pure water system

Aproveite ao máximo seus recursos

Com tecnologia EDI, 3 estágios de purificação e iJust

Deseja simplificar seu trabalho diário de laboratório e obter resultados consistentemente de alta qualidade? Nossos sistemas de água de laboratório têm exatamente o que é necessário para que você faça o seu melhor - dia após dia!


A mais recente tecnologia EDI para garantir a qualidade da água do tipo 2

A última palavra em desionização eletrônica confiável

O Arium® Advance EDI fornece água de maneira confiável e com qualidade de água do tipo 2 consistentemente alta, de até 15 megaegohms * cm a uma taxa de 5 L / h ou 10 L / h. Equipado com 3 estágios de purificação, o sistema remove eficientemente íons, bactérias, impurezas orgânicas e outros contaminantes da água de alimentação da torneira.

Proteja a sua água Tipo 2 com a nossa tecnologia exclusiva de bolsa descartável! Armazenada no Arium® bagtank integrado, a água purificada do Tipo 2 será mantida a salvo de contaminação até que você a dispense para uso posterior em sua aplicação específica.

Função iJust inigualável para uso eficiente e ecológico da sua água A função iJust, adicionalmente incorporada ao sistema de água do laboratório, otimiza automaticamente o uso e a qualidade da sua água purificada, ajudando a economizar seus valiosos recursos hídricos.

Saiba mais

Armazenamento inovador de água pura

Ganhe tempo e segurança usando o exclusivo Arium® bagtank!

O revolucionário Arium® bagtank armazena água purificada tipo 2 de maneira confiável nas bolsas Arium® descartáveis ​​de 20, 50 ou 100 litros à sua escolha e protege com segurança sua água pura com seu sistema de filtro interno contra contaminação secundária.

Além disso, diferentemente dos tanques típicos de armazenamento de água de laboratório, a bolsa Arium® Bag descartável é fácil de trocar em menos de 5 minutos, eliminando não apenas a limpeza demorada, mas também a higienização perigosa.

Especialmente projetada para a indústria farmacêutica, esta bolsa é fabricada com material S71 de alta qualidade e oferece ótimas condições de armazenamento, garantindo assim uma qualidade consistente da água Tipo 2 a longo prazo.

Saiba mais

Serviço de instrumentos Sartorius

Garanta e otimize a operação do seu equipamento com comissionamento, qualificação e manutenção regular.

Explorar oferta de serviços

Entre em contato e solicite uma demonstração  

Estamos felizes em ajudar. Entre em contato conosco para obter mais informações ou uma demonstração.

Contate-Nos