Tudo em um produto
Transforme água da torneira em água pura e ultrapura usando as mais avançadas tecnologias de purificação
O Arium® Mini plus e o Arium® Comfort são os destaques dos sistemas de água de laboratório da Sartorius. Com as mais avançadas tecnologias de purificação, esses sistemas fornecem água ultrapura Tipo 1 combinada com Tipo 3 (mini plus & comfort I) ou combinada com água pura Tipo 2 (comfort II), dependendo da versão selecionada.
Arium® Mini plus - Purificação diretamente da torneira para o tipo 1
O único sistema de água com tecnologia integrada de bolsa!
O Arium® Mini plus é um sistema compacto projetado para produzir água ultrapura Tipo 1 para as necessidades diárias de seu laboratório de até 10 litros.
Para a preparação de água Tipo 1, o sistema purifica automaticamente a água da torneira em água pura Tipo 3 usando um processo de osmose reversa integrada, a uma taxa de desempenho de 8 litros por hora. A água purificada do Tipo 3 é então armazenada na bolsa Arium® Bag exclusiva e integrada lateralmente até ser bombeada diretamente do bagtank para produção de água ultrapura sob demanda. A água do tipo 1 preparada na hora pode ser dispensada a uma taxa de até 1 litro por minuto.
Bagtank, ou tanque de bolsa, exclusivo integrado na lateral do sistemaA bolsa descartável Arium® é fácil de trocar em menos de 5 minutos, permitindo que você renove facilmente sua bolsa para armazenamento sem problemas. Isso evita que você precise executar uma higienização perigosa e demorada. Além disso, a bolsa descartável Arium® Bag integrada na lateral evita de forma confiável qualquer contaminação secundária da água do Tipo 3 para a purificação do Tipo 1, garantindo uma qualidade consistente da água a longo prazo.
Expanda sua zona de conforto no laboratório!
O nome da série já diz tudo - um sistema para conforto real
O sistema Arium® Comfort produz água ultrapura Tipo 1 combinada com água pura Tipo 2 (conforto II) ou Tipo 3 (conforto I), dependendo da versão selecionada. Os sistemas fornecem até 2 L / min de água Tipo 1 e podem ser usados para aplicações padrão até procedimentos analíticos críticos. Além disso, o recurso inteligente iJust integrado otimiza automaticamente a qualidade e o uso da água do seu produto.
Simplifique seu armazenamento de água Tipo 2 e Tipo 3 com uma bolsa descartável única! Protegida no Arium® fechado e conectada, a água do Tipo 2 produzida é armazenada para uso posterior, protegida com segurança contra contaminação secundária. Fácil de trocar, esta bolsa Arium® poupará não apenas a necessidade de realizar uma limpeza demorada, mas também a exposição a agentes de limpeza perigosos.
Remova contaminantes orgânicos com eficiência!
Dependendo da sua aplicação, integre uma lâmpada UV para reduzir as impurezas orgânicas (TOC). Você também pode verificar o TOC continuamente pelo monitor TOC opcional - para obter total confiabilidade e tranquilidade.
Tecnologia bagtank - uma revolução na purificação de água de laboratório
Armazenamento inovador de água pura
O inovador bagtank armazena de forma confiável a água Tipo 2 ou Tipo 3 produzida pelo Arium® Comfort, em bolsas descartáveis de 20, 50 ou 100 litros que são fáceis de trocar. Isolada com segurança do ambiente por sistemas de filtro integrados, esta bolsa Arium® Bag oferece proteção confiável contra contaminação secundária, garantindo alta qualidade da água a longo prazo.
Além disso, diferentemente dos tanques de armazenamento de água de laboratório comuns, a bolsa descartável Arium® Bag é fácil de trocar em menos de 5 minutos, eliminando não apenas a limpeza demorada, mas também a exposição a produtos químicos de limpeza perigosos.
Especialmente projetado para a indústria farmacêutica, o Arium® Bag, feito de material S71 de alta qualidade, também oferece ótimas condições de armazenamento, garantindo assim a qualidade da água constante e a longo prazo do Tipo 2.