Biossensores de proteína A (ProA)
Para determinação da concentração de anticorpos
- Medição direta de imunoglobulinas (IgG)
- Amostras de ensaio sem centrifugação
- Resposta rápida de resultados
- Ampla faixa dinâmica
- Correlaciona com HPLC
- Medição direta de imunoglobulinas (IgG) 25ng - 2mg / mL
Os biossensores de proteína A permitem a quantificação rápida de anticorpos a partir de lisados brutos, sobrenadantes de cultura de células e matrizes complexas. O formato de ensaio de quantificação direta do biossensor de Proteína A fornece dados ELISA em menos de 2 minutos e pode ser automatizado para esforços de triagem de alto rendimento. Usando um protocolo de regeneração baseado em pH estabelecido, os biossensores podem ser regenerados várias vezes para fornecer um formato de ensaio econômico e que economiza tempo.
Recursos adicionais
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,2 MB
- Octet® Protein A Biosensors for Determination of Antibody Concentration PDF | 492,6 KB
- Poster: Dynamic Binding Capacity Of Resins Using Biolayer Interferometry PDF | 231,5 KB
- High Throughput Bio-Layer Interferometry in Therapeutic Antibody Discovery and Development PDF | 456,1 KB
- Application Note: Captureselect Affinity Ligands For Antibody Detection And Characterization PDF | 1,3 MB
- A Fast and High Precision Influenza Vaccine Potency Assay PDF | 687,7 KB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350,2 KB
- Residual Protein A Detection Kit PDF | 1,8 MB