Mergulhe e leia o kit de detecção de HCP anti-CHO
Para detecção de proteína de célula hospedeira CHO
- Análise de HCP completamente sem intervenção e afastamento
- Resultados de HCP totalmente analisados para 96 amostras em uma hora
- Ensaios de alta precisão com 5-10% CVs
- Sensibilidade de detecção tão baixa quanto 0,5 ng / mL
Proteínas de células hospedeiras (HCPs) são contaminantes encontrados em biofármacos expressos em linhagens de células de produção de bactérias, leveduras ou mamíferos. Entre as linhas de células de expressão de proteínas, as células de ovário de hamster chinês (CHO) são os hospedeiros mamíferos mais comumente usados para a produção industrial de proteínas terapêuticas recombinantes.
However, manufacturing and production processes of biopharmaceuticals often leave behind contaminating HCPs from CHO cells. These residual HCPs carry substantial risk of decreasing efficacy of the drug and causing adverse immunogenic reactions in patients. Hence, detecting residual HCP contaminants and methods to reduce them to the lowest acceptable levels are critical aspects of drug safety and qualification.
Cygnus Technologies has partnered to jointly develop the Anti-CHO HCP Detection Kit for quantitation of residual HCPs. The Octet platform's rapid high throughput protein analysis combined with the broad HCP recognition and sensitivity of the industry-standard Cygnus 3G anti-CHO HCP antibody bring scientists the best of both worlds for HCP analysis.
Recursos
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,2 MB
- Datasheet: Octet® Anti-CHO HCP Detection Kit (old Cygnus 3G Anti-CHO HCP Antibody, Cat. F550) PDF | 417,4 KB
- CHO Host Cell Protein Detection PDF | 1,3 MB
- Host Cell Protein Detection PDF | 952,5 KB