BioPAT® DCU
A plataforma-chave da Sartorius para automação é baseada no uso da flexível unidade de controle digital (DCU). Os principais princípios de design para sua interface homem-máquina são o “uso intuitivo”. Ao agrupar parâmetros de processo, controles e alarmes em torno de um diagrama de processo, as ações do usuário são efetivamente direcionadas através do menu.
Além disso, o BioPAT® DCU é equipado com procedimentos de calibração guiada para sondas de pH e OD e permite estratégias de alimentação baseadas em sequências automatizadas.
Comparado com um sistema projetado, o BioPAT® DCU oferece uma relação preço-desempenho incomparável, cobrindo um amplo padrão e funcionalidade avançada, pronto para usar. O aumento da eficiência operacional também pode ser alcançado em etapas de processo relacionadas, como preparação de meio de cultivo ou colheita de células, onde o BioPAT® DCU serve como unidade de controle local para nossas operações de unidade FlexAct® (por exemplo, FlexAct® MP e FlexAct® CH).
Além disso, o BioPAT® DCU oferece uma interface plug-and-play para o software Sartorius BioPAT® MFCS SCADA para permitir o controle de supervisão de bioprocessos e aquisição de dados.
O DCU Integrated Configuration Environment (ICE) opcional é um programa baseado em Windows® para configurar sistemas DCU de acordo com necessidades especiais, que inclui alterações no hardware IO, blocos de funções (medição, controle) e HMI.
Aplicações do BioPAT® DCU
- visualização próxima ao processo e controle do estado e parâmetros do processo
- monitoramento e controle confiáveis de
- de upstream a downstream
- de escala piloto a escala de produção
- Single-Use para aplicativos reutilizáveis