Application; 1 channel; 200 µl - scientist using a Tacta Mechanical Pipette

Como selecionar uma pipeta mecânica

Pipetas mecânicas são ferramentas de longa duração amplamente utilizadas em laboratórios de todos os tipos. Como são usados por várias horas por dia, a ergonomia e as preferências pessoais - como conforto no manuseio - são critérios de seleção importantes. Outros fatores como a aplicação, fluxo de trabalho do laboratório, faixas de volume necessárias, propriedades físicas da amostra e requisitos de exatidão e precisão também precisam ser considerados ao procurar a pipeta certa para o trabalho.

Guia Prático de Seleção: Como escolher uma Pipeta Mecânica

PDF 1,4 MB

Calibração e manutenção

Todas as pipetas precisam de manutenção regular para garantir resultados confiáveis e máxima vida útil do instrumento. Ao escolher uma pipeta, é importante considerar os aspectos do serviço. 

Mais sobre a calibração de pipetas

Você deseja que o usuário seja capaz de realizar a calibração? Em caso afirmativo, certifique-se de que isso é possível e fácil de fazer. Se o usuário for limpar a pipeta, ela deve ser fácil de desmontar e ter o mínimo possível de peças removíveis. As pipetas mais fáceis de limpar possuem apenas três partes removíveis e podem ser desmontadas sem ferramentas. Se você planeja usar serviços externos de calibração e manutenção, verifique a localização do centro de serviços mais próximo, bem como a qualidade, custo e velocidade de seus serviços.