Hydrophobic PES Membranes for Venting & Gas Filters

Aplicações típicas:

  • Tampas ventiladas
  • Aberturas estéreis de frascos e recipientes de cultura de células, biorreatores, fermentadores
  • Dispositivos para armazenar líquidos
  • Filtros de ventilação em dispositivos médicos

Excelentes taxas de fluxo e compatibilidade gama tornando possível suas idéias de filtragem de ar e gás

Nossas novas membranas hidrofóbicas e oleofóbicas de polietersulfona são projetadas para filtração rápida do ar ou ventilação estéril, impedindo qualquer passagem de líquido ou bloqueio de condensado. Seu alto desempenho e estabilidade gama superior os tornam uma alternativa muito eficiente e poderosa ao PTFE e ajudarão a aumentar a segurança do processo e do produto. Como seu parceiro de soluções de membrana OEM, apoiamos você a encontrar o melhor filtro de membrana para seus produtos de ventilação de alta qualidade, incluindo dispositivos médicos e material para teste do pezinho em bebês recém-nascidos.

Solicitar mais informações e amostras

Microporous PES Membranes - High Efficiency Membranes for Filtration and Venting Applications

PDF | 1,5 MB

Segurança e confiabilidade na ventilação estéril

  • hidrofobicidade ou oleofobicidade superior
  • altas taxas de fluxo de ar
  • compatível com irradiação gama, EtO e autoclave
  • retenção confiável de partículas, aerossóis e microorganismos
  • está em conformidade com a classe VI de plásticos para testes biológicos da USP quanto à biocompatibilidade e citotoxicidade
  • alta resistência térmica e mecânica
  • selagem fácil
  • ampla variedade de tamanhos de poros de 0,2 µm a 5 µm

Get Your Membrane Samples

Mais informações e amostras de membrana

Entre em contato conosco para consultas sobre produtos, suporte técnico e amostras de membranas. Nossa equipe de especialistas e cientistas está pronta para ajudá-lo a alcançar a melhor solução de membrana OEM para o seu desafio de filtragem de ar e gás.

Contact Us