Família de papéis de filtro Sartorius para o laboratório e a indústria
Mais de 100 tipos diferentes de filtro, papéis e cartões técnicos para quase todas as suas necessidades!
Papéis de filtro de alta qualidade são indispensáveis para o trabalho de rotina em aplicações industriais e de laboratório. A Sartorius se orgulha de oferecer uma gama completa de mais de 100 classes individuais de filtros e papéis ou placas técnicas, todos fabricados de acordo com os nossos padrões exigentes e projetados para solucionar todos os seus desafios de filtragem.
Papéis de filtro quantitativos e qualitativos para quase todas as necessidades
Papéis e placas técnicos para uma variedade de especialidades
Fabricado de acordo com os padrões de gestão ambiental ISO 9001 e ISO 14001
Consistência comprovada do produto e com muitos personalizáveis para os requisitos exatos dos clientes
Papéis de filtro sem cinzas para análise quantitativa e gravimétrica
Papéis de filtro quantitativos sem cinzas Sartorius: O ponto colorido marca o ponto!
A Sartorius oferece um amplo portfólio de papel de filtro de alta qualidade, isentos de cinzas (teor de cinzas <0,01%) e 100% de fibra de algodão projetados especialmente para análises quantitativas e gravimétricas. Além disso, como a Sartorius se dedica ao uso da ciência para criar soluções, oferecemos esses filtros sem cinzas com uma variedade de espessuras, com características e taxas de fluxo de poros largos e rápidos a estreitos e com taxas lentas - cada uma projetada exclusivamente para resolver um problema específico e desafios de filtração.
- Feito de forros 100% algodão, 7 tipos diferentes para quase todas as necessidades
- Sem cinzas (teor de cinzas <0,01%)
- Construção reforçada a úmido e caixa com código de cores para fácil seleção
- Vários diâmetros, espessuras, retenção de partículas e taxas de filtração
- Fornecido em folhas, discos e formatos dobrados
Papéis de filtro qualitativos
Quando a qualidade realmente importa!
Esses graus de papel são projetados especialmente para fins analíticos e análises de rotina. Papéis de filtro qualitativos estão disponíveis para uma ampla gama de diferentes necessidades e aplicações. Como nossos outros papéis de filtro, os papéis de filtro de alta qualidade da Sartorius estão disponíveis em vários diâmetros, espessuras e taxas de filtragem e são fornecidos em discos, folhas ou papéis de filtro dobrados - tão individuais quanto suas necessidades.
- Grande variedade com diferentes graus de papel
- Baixo teor de cinzas (0,06 - 0,15%)
- Vários diâmetros, espessuras, retenção de partículas e taxas de filtração
- Fornecido em folhas, discos e formatos dobrados
Saiba mais sobre Papéis de filtro reforçados a úmido
Saiba mais sobre Papel de filtro de alta pureza
Saiba mais sobre Papéis de filtro lisos
Saiba mais sobre Papéis de filtro dobrados
Documentos para Absorção de Líquidos
Mantenha suas amostras de líquidos sob controle!
Sempre que um líquido deve ser capturado, a Sartorius oferece uma grande variedade de tipos de papel para garantir melhores resultados. Papéis de filtro para absorção são utilizados não apenas para aplicações de absorção geral, mas também para blotting, cromatografia, testes de germinação de sementes ou mesmo proteção de superfícies.
- Várias dimensões, espessuras, retenções de partículas e cores
- Fornecido em rolos, folhas, discos e formatos com pregas
Saiba mais sobre Papéis de proteção de superfície
Saiba mais sobre Papéis de Cromatografia por Blotting
Saiba mais sobre Papéis de teste de germinação de sementes
Papéis Especiais
Tarefas especiais requerem papéis especiais!
Os papéis filtrantes especiais da Sartorius compreendem soluções para a separação de amostras líquidas com fase hidrofóbica e hidrofílica ou clarificação de suspensões com partículas muito grossas ou com uma alta carga das melhores partículas.
- Seleção de diferentes tipos de papel
- Várias dimensões e retenção de partículas
- Fornecido em folhas, discos e formatos dobrados
Saiba mais sobre Papéis de filtro de terra de diatomáceas
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre Papéis do separador de fases