Filtros de membrana

Filtros de membrana para enumeração microbiana, testes de partículas, microscopia e testes de esterilidade. Os filtros de membrana estão disponíveis com ou sem grade, individualmente, em embalagem estéril ou não estéril, com ou sem papel protetor e com ou sem borda hidrofóbica. Os filtros de membrana Microsart® e.motion foram projetados para uso em dispensadores de filtro.


Filtros de membrana Microsart® e.motion

Filtros de membrana Microsart® e.motion para contagem de colônias, teste de partículas e microscopia. Os filtros de membrana, projetados especificamente para uso no dispensador Microsart® e.motion, são individualmente selados esterilmente em um formato embalado em uma faixa plissada, sem papel protetor. O plissado especial da banda de filtros de membrana garante que eles sejam perfeitamente planos quando dispensados. Os filtros de membrana também podem ser usados ​​com os conjuntos de almofadas de nutrientes da Sartorius.

Filtros de membrana não estéreis

Os filtros de membrana não estéreis são feitos de nitrato de celulose (éster misto de celulose), acetato de celulose ou celulose regenerada. Eles podem ser usados ​​para contagem de colônias, teste de partículas e microscopia. Escolha entre membranas com grade ou sem grade, com ou sem borda hidrofóbica.

Filtros de membrana estéreis

Membranas estéreis prontas para empacotamento ou dispensador podem ser usadas para contagem de colônias, testes de partículas, microscopia e testes de esterilidade. Os filtros de membrana são feitos de nitrato de celulose (éster misto de celulose), acetato de celulose ou celulose regenerada. Escolha entre membranas estéreis embaladas em grade ou não, com ou sem borda hidrofóbica.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento