O equipamento certo para seu teste de esterilidade

Certifique-se de permanecer dentro dos limites: Use a bomba peristáltica com as menores emissões de partículas

Os regulamentos internacionais permitem não mais que 3.520 partículas por m3 em salas limpas da classe ISO 5 para testes de esterilidade.

Em um teste de comparação frente a frente na velocidade mais alta, as emissões de partículas da nossa bomba Sterisart® Universal estavam muito abaixo desse limite e, portanto, até 60 vezes mais baixas do que a bomba peristáltica do Concorrente A - com o Sterisart® Universal, você pode ter certeza de que você estará trabalhando em conformidade com os padrões regulamentares.

Leia mais

Downloads e Publicações

Product Datasheet: Sterisart ® Family — Consumables for Sterility Testing

PDF | 2,1 MB

Sterility Testing of Parenteral Drugs

PDF | 6,0 MB

Teste de esterilidade Uma questao de seguranca

PDF | 1023,9 KB

Eine Frage der Sicherheit_Der Sterilitätstest von Parenteralia

PDF | 179,8 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento