Ferramenta de treinamento de biorreator virtual

Software de treinamento de biorreator exclusivo para universidades

O Biostat® T CHO é uma ferramenta de treinamento de software interativa e ideal para educar alunos e operadores no controle de bioprocessos. Ele permite que os usuários aprendam sobre engenharia de bioprocessos e pratiquem com navegação de menu e controle de um biorreator antes de operar um biorreator real.

Principais recursos

Aprendizagem Integrativa

Aplique o conhecimento teórico recentemente adquirido imediatamente, pois nenhum hardware, exceto um computador, é necessário para usar o Biostat® T CHO.


Qualidade na operação prática

Aprenda os princípios de controle de bioprocesso e navegação do menu do biorreator virtualmente e ganhe a capacidade de obter resultados de alta qualidade ao usar um biorreator na vida real desde o início. Qualidade na operação prática


Perto da realidade

Realize treinamentos de forma realista e se beneficie de:

  • Interface de software que se baseia na interface homem-máquina de um biorreator de uso único Biostat STR® 200L
  • Dados de lote reais que são integrados ao Biostat® T CHO

Economia de tempo e de custos

Realize treinamentos virtualmente para mitigar o risco de erro humano e prevenir perdas de lote ao executar um processo de cultivo real. Além disso, reduza a quantidade de limpezas de laboratório e aquisições de meio de cultura para biorreator, para economizar tempo e dinheiro.


Software de treinamento de biorreator exclusivo para universidades

Solicitar software

Descubra o Biostat® T CHO

O Biostat® T CHO imita a interface homem-máquina e as funcionalidades de um biorreator de uso único Biostat STR® 200 L. É baseado em dados reais de lote de células de ovário de hamster chinês e permite que os usuários obtenham insights sobre as características de um cultivo CHO. Os usuários precisam utilizar uma ampla variedade de recursos de software para determinar os parâmetros ideais para o crescimento celular e produção de anticorpos.

Baixe o folheto Biostat® T CHO

Brochure

Digitalize Your Bioprocess Control Training with Biostat® T

PDF | 5,9 MB

Special Offer for Universities: Request Your Free Software Version

Biostat® T is a free of charge bioreactor training software for universities and educational institutes. The initial license is valid for 365 days and can be renewed free of charge by requesting a new license key.

For access to the Biostat® T, please request a download link via the contact form below.

Please choose which version of Biostat® T you are requesting.*