Ambr® 15 e Ambr® 250 High Throughput
Nova BioProfile® FLEX2 - Compatível com Ambr® 15 Cell Culture e Ambr® 250 High Throughput
Integration of Nova FLEX2 with ambr systems provides a comprehensive walk away capability for fully automated cell culture process operation, including sampling, assay, data management and feedback control.
O Módulo de Amostragem Externa (ESM) Nova FLEX2 transfere automaticamente as amostras de cultura de células de um copo de amostra no convés do sistema ambr para o FLEX2 para análise. Os resultados do Nova FLEX2 são transferidos para o software Ambr® e o sistema ambr registra os dados e também pode realizar uma série de cálculos e ações de controle de feedback.
Os sistemas Ambr® são fornecidos pela Sartorius; Nova FLEX2 e ESM são fornecidos pela Nova Biomedical; a conexão (integração de campo) dos sistemas ocorre no laboratório do usuário.
Os benefícios
- Análise abrangente de até 16 parâmetros de cultura
- Os painéis de ensaio são definidos via FLEX2, selecionados via Ambr®
- Amostragem totalmente automatizada, transferência e análise de amostra, transferência de dados e controle de feedback automatizado
- Ações de controle típicas podem ser executadas usando resultados FLEX2, por exemplo glicose, contagem de células, etc., e também valores derivados calculados usando software ambr, e. IVC
- Fluxo de trabalho de gerenciamento de dados simplificado reduz erros e carga de trabalho de cientistas
Contador de células integrado - Beckman Vicell XR ou Cedex HiRes
Um contador de células Beckman Vicell XR ou Cedex HiRes pode ser conectado diretamente a um copo de amostra localizado no convés do sistema ambr. As etapas de transferência e limpeza da amostra são realizadas pela bomba de seringa no contador de células, que normalmente está localizado fora do gabinete de biossegurança Ambr®. Qualquer sistema pode ser fornecido pelo usuário Ambr® para uma 'integração de campo'; O Beckman Vicell XR pode ser fornecido diretamente pela Sartorius.
Os benefícios
- Melhoria da consistência dos resultados em comparação com a transferência manual de amostras
- Permite a operação imediata e contagens de células fora do horário. à noite
- Uma conexão de software (dados) permite que os resultados sejam registrados e usados dentro do software Ambr®
- Ações de controle, por exemplo adições de ração podem ser calculadas e executadas com base na contagem de células
- Pode ser integrado em paralelo com o Módulo de Análise Ambr®