Meios de medicina regenerativa

Cultivo de células de alta eficiência

Desempenho robusto e eficiente para aplicações de terapia celular e genética

Na medicina regenerativa e nos tratamentos de terapia celular, as células são o produto médico que substitui células do paciente em falta ou disfuncionais e / ou também são capazes de afetar as próprias células do paciente para induzir a regeneração do tecido. As células são retiradas do doador, cultivadas, expandidas e, às vezes, também manipuladas ex-vivo antes de serem administradas ao paciente. As células podem ser autólogas (onde o receptor também é o doador) ou alogênicas (onde o doador e o receptor são indivíduos distintos). As células usadas na terapia celular são geralmente células primárias. As terapias celulares mais populares são células hematopoéticas (linfócitos T, células dendríticas ou natural killer), iPSCs derivadas de células de tecido autólogo (pele, etc.) e células-tronco mesenquimais isoladas da medula óssea, tecido adiposo ou outros tecidos.

Meio de cultura de células T

Meio Xeno-Free e Soro-Free para o cultivo de PBMCs humanos, CAR-Ts e TILs, oferecendo desempenho e flexibilidade superiores

O meio 4Cell® Nutri-T é um meio livre de xeno, otimizado para a ativação e expansão de PBMCs (células T, CAR-Ts) e TILs em condições de cultura de células ex-vivo. 4Cell® Nutri-T elimina a necessidade de adição de soro e, portanto, simplifica o processo, diminui o risco regulatório e reduz a carga logística associada. 4Cell® Nutri-T foi desenvolvido usando células reais de pacientes com câncer e mostra excelente desempenho para PBMCs, TILs e CAR-Ts, mesmo em baixas densidades de semeadura iniciais.


Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Soluções personalizadas para necessidades únicas

Abordagem focada na produção para produzir suas soluções exclusivas de meios

Escolha perfeita para clientes que conhecem a composição de meios desejada e as expectativas de resultados. Para matérias-primas essenciais, você pode solicitar fornecedores específicos ou contar com a rede global estabelecida da Sartorius de fornecedores qualificados. Embalagem personalizada, formulação de meios de cultura e ensaios de liberação também estão disponíveis mediante solicitação.

Saiba mais

Meio de cultura de células-tronco

Meio de cultura de células-tronco sem soro de alta qualidade para dar suporte às gerações reproduzíveis de células-tronco com qualidade garantida e cl...

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário