文書化とデータ転送: 簡単、高速、高い信頼性

Quintix®Secura®

ミニUSBポートを介したプラグ&プレイ機能

コンピューターへのデータ転送のためのPCダイレクト機能

サンプルとバッチの識別

モニタリングされたデータ転送

  

データ転送:ダイレクトかつ正確

天びんのミニUSBインターフェースポートとプラグアンドプレイ技術を使用することで、Quintix®またはSecura®をコンピューターやラボ用プリンターに速やかかつ簡単に接続できます。PC-Direct機能により、追加のソフトウェアを使用することなく、測定結果をMicrosoft® Officeプログラムに転送できます。

データの文書化:高速かつ簡単に

Quintix®とSecura®は、ザルトリウスのラボ用プリンターにダイレクト接続して、ひょう量結果を高速かつ正確にプリントアウトします。標準的なプリンター用紙、または実用的な連続長のロール紙、またはフェード耐性紙を使用して、サンプルを一意に識別した信頼性の高い記録を作成することができます。

サンプルの識別:Secura®によるさらなる信頼性と精度の向上

規制された環境の下で、一意の識別が必要なサンプルを扱うことがあるでしょうか?Secura®に内蔵されたサンプル識別機能は、お客様の特定のニーズに合わせて印刷情報をカスタマイズ可能です。インタラクティブなタッチスクリーンディスプレイと英数字入力機能により、Secura®が複雑なサンプルIDの入力を簡単にします。Secura®を使用して、信頼性の高い正確なサンプル記録を作成します。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。