レベリングの調整

Quintix®Secura®

レベルインジケーターによるレベリング

連続リアルタイムレベルモニタリング


一目でわかるレベルステータス

Quintix®では、天びんが正しく水平になっているか否かを自分で簡単に確認できます。人間工学に基づいて配置されたレベルインジケーターを一目見るだけです。さらに、前面にある2つの大きくて操作しやすい調整脚で、簡単にQuintix®を水平にすることができます。Quintix®を使えば、ひょう量結果は常に「盤石」なものになります。

連続リアルタイムレベルモニタリング

Secura® レベルコントロール機能が、天びんの完全な水平性を保証します。この機能は、連続的にレベルステータスをリアルタイムでモニタリングし、傾きを瞬時に検知します。この場合、データインテグリティを確保するために即座に応答します。アラートが通知され、プリンターやコンピューターへのデータ転送が一時的にブロックされます。Secura® は、レベリング手順全体を通じて、リアルタイムで確実にガイドします。Secura® レベルコントロールを使用すれば、測定値が完全に正確であることが分かっているとの安心感を得られます。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。