Quintix® Pro 標準ラボ用天びん

Quintix® Pro実験用天びんは、お客様の期待に応えるだけでなく、その期待を上回る天びんです。使いやすさ、柔軟性を向上させ、持続可能性を念頭に置いて設計されたプレミアムな機能の数々を備えています。

Quintix® Proラボ用天びんは、信頼性を中心に、幅広い作業に対応できる多用途の天びんをお探しのラボに最適です。新興企業や限られた資金で運営されている研究室など、予算重視の研究室にとって、費用対効果の高いソリューションを提供します。

基本的で標準的なラボの計量ニーズに対して、Quintix® Proはプレミアムな機能を提供し、トップクラスの性能と手頃な価格という両方の長所を確実に実現します。

専門家にご相談ください

                              Quintix®Proラボ天びんを調べる

今すぐ購入

Quintix® Proラボ用天びんを素早く見つける。

今すぐQuintix® Proラボ用天びんを購入する

Quintix® Proの動作を見る

 

真に万能な天びんを目指した設計

Quintix®Proラボ用天びんは、使いやすさ、柔軟性、持続可能性の水準を引き上げるプレミアム機能を追加し、必要な性能を提供します。

ラボ用天びんのスタンダードを再定義するQuintix® Proラボ用天びんは、7インチグラフィックディスプレイ、自動モーター式レベリングフット、高度なユーザーコントロールを備えています。精度と効率を優先したQuintix® Proは、ラボでの優れた性能と使いやすさを保証します。

Quintix®Proラボ用天びんを選ぶ理由

Application image in lab: isoCAL screen on Quintix Pro Lab Balance touchscreen, gloved hand - close
Application image in lab: Quintix Pro Lab Balance automatic leveling feature screen - close

ユーザビリティ

以下の新しいプレミアム機能により、ユーザーエクスペリエンスが向上しました:

  • 内部電動レベリング(オプション)および自動内部調整isoCALにより、最高の計量精度を確保。
  • 7インチの高解像度大型フルタッチ・グラフィック・ディスプレイによるメニュー・オプションへの容易なアクセス。
  • 一般的なヘルプトピックのための内蔵デジタルマニュアルへの素早いアクセス
  • 改善された半自動フィルター適応(AFA)により、各アプリケーションのユニークなニーズにバランス性能を迅速に適応。
  • シームレスな接続機能には、インターフェースオプション、簡単なデータ転送、GLP|GMP準拠のプリントアウトが含まれます。
Application image in lab: User Management screen on Quintix Pro Lab Balance touchscreen, gloved hand - close
Application image in lab: maie scientist using the Quintix Pro Lab Balance under a laminar flow hood

柔軟性

幅広い環境とアプリケーションで使用できる柔軟性:

  • パスコードで保護された、さまざまなレベルのユーザー管理アクセスによるカスタマイズ
  • グレードAおよびBのクリーンルームや、真空、アルゴン、窒素などの特殊環境での使用テスト済み。
  • スマートなデザインとPBT、ガラス、ステンレス製の耐薬品性表面により、日常的な洗浄プロトコルをサポート。
  • 一般的な計量作業に対応する15種類の統合アプリケーションプログラム
  • 15の言語オプションを備えた拡張言語パッケージ
Application image in lab: scientist assembling the Quintix Pro Lab Balance - top view, close
Application image in lab: Autostart feature on Quintix Pro Lab Balance touchscreen with gloved hand

サステナビリティ

製造工場から設置場所まで、環境への影響を低減:  

View Life-Cycle Sustainability Fact Sheet

Explore Sustainability

  • 気候変動に配慮した製造工程では、環境に配慮したパッケージングに加え、アルミニウムなどのリサイクル素材を使用
  • スタンバイモードまたはスイッチオフモードによる省電力動作
  • 自動調光機能により、天びんを使用していないときはディスプレイの輝度を下げ、電力を節約します。
  • ユーザー定義の自動スタートタイマーにより、毎日の使用時間に合わせて計量器の電源が入ります。
  • デジタル取扱説明書により、紙の消費を最小限に抑えながら、情報に素早くアクセス可能

Quintix® Pro リソース

ウエビナ-

Advancing Sustainability in the Lab

Explore our range of eco-friendly lab products for tomorrow's science.

Quintix® Pro brochure cover
ブロ-シャ

Quintix®Pro カタログ

この新しい万能天秤の詳細とパンフレットを今すぐお読みください。

Infographic

持続可能な実験用天秤で未来に備える

環境に優しく高性能な天秤を実現するには、革新的な設計と素材が不可欠です。詳細については、こちらのインフォグラフィックをダウンロードしてください。

Quintix® Pro product datasheet cover
Datasheet

Quintix®Pro 製品データシート

利点と技術仕様が一目でわかる

ビデオ・デモンストレーション

計量インターフェースを探る

このアプリケーションビデオでは、Quintix®Pro天びんの計量インターフェースを順を追って説明します。

密度測定の発見

このビデオでは、Quintix®Proを使った密度測定の手順を順を追って説明します。

よくある質問 (FAQ)

最大1,000人のユーザーを作成し、定義済みのユーザー・プロファイルに割り当てることができます: 管理者、オペレーター、スーパーバイザーなどです。

製品コードに 「R 」が付いているすべてのモデルには、内蔵のリアルタイム 「LevelSupport 」機能が装備されています。これらの天びんは常に適切な水平が保たれているかを監視し、水平が保たれていない場合はアラームメッセージを表示します。一方、製品コードに 「M 」が付いているすべてのモデルは、自動モーター駆動の水準器を備えています。ワンタッチで天びんを水平にします。

特別なソフトウェアは必要ありません。Quintix® Proには本物の 「PC-direct 」機能が搭載されています。データケーブルYCC-USB-C-Aなどで天びんをコンピュータに接続するだけです。

ホーム画面でワンクリックするだけで、天びんを環境条件に合わせることができます。非常に安定した状態から非常に不安定な状態まで、さまざまな設定を選択でき、計量と投薬のアプリケーションを簡単に切り替えることができます。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。