Cubis® individual

As Individual as Your Requirements Are

Cubis®ラボ天びん用Qアプリによる効率性とフェイルセーフ機能による信頼性の向上

Cubis®ラボ用天びんに、Qアプリと呼ばれる顧客専用のアプリケーションをダウンロードします。インストールすると、これらの便利なアプリケーションが天びんのソフトウェアに統合され、選択した特定のひょう量プロセスをステップバイステップでガイドしてくれます。

天びんのタスクリストからQアプリを選択するだけです。その結果、Qアプリは効率と信頼性を大幅に向上させ、外部ミドルウェアを実装するための魅力的な代替手段となります。

PCは不要です-ラボでは Cubis® individual  がPCの代わりになります。

今日、製薬業界の多くのラボでは、サンプルやラボの分析オーダーの管理用にコンピュータ化されたシステムに依存しています。分析システムは、しばしばLISまたはLIMSと略されるこのようなラボ情報管理システムに直接接続されています。しかし、これらの接続は、サンプルが準備され、特に計量が実行される領域では不十分です。Qアプリを使えば、個々のワークフローをひょう量アプリケーションに統合することができます。Cubis® individualにインストールされたアプリを使用すれば、ワークフローを自動的に実行できるため、PCを接続する必要はありません。すべてのQアプリのひょう量シーケンスは天びん自体に保存され、組み込みソフトウェアとみなされます。利点:外部ソフトウェアと比較して、組み込みソフトウェアでは課せられるバリデーションの要件が少なく済みます。

ウェブサービス・コミュニケーション

Cubis® MSAは、オプションとしてウェブサービス・コミュニケーション・プラットフォームを搭載しています。この標準化されたコミュニケーション技術により、LIMSやELNなどの外部ソフトウェアシステムが、天びんのタッチスクリーンに、情報、入力フィールド、メニュー、複雑な操作を表示および使用することができます。複雑なドライバーソフトウェアを使用することなく、双方向のデータ転送が可能です。これにより、天びんのすぐ近くにパソコンやラップトップ、ターミナルを設置する必要がなくなります。

ウェブサービス・アクティベーションコード を要求する

Cubis®用Qアプリ

Qアプリを30日間無料で試す

アプリセンター

ラボ用天びんCubis®のひょう量関連アプリケーションの幅広い選択を用意しています。

Qアプリのインポートとアクティベーション

ザルトリウス・アプリセンターから標準的なQアプリを簡単にダウンロードして、SDカードからCubis®ラボ用天びんにインストールすることができます。