Quintix® とSecura® のスタンダードラボ用天びん:より速く、より良い結果を得るための信頼性の高いひょう量

スタンダードラボ用天びん・アクセサリー

Quintix®とSecura®のパフォーマンスを拡張する、包括的に製品が揃ったザルトリウスのアクセサリーをご利用ください。

スタンダードラボ用天びん・アプリケーションビデオ

Quintix®とSecura®は、内臓アプリケーションを標準機能として提供しており、幅広いアクセサリーとオプションから選択することができます。

Quintix®とSecura®によるワークフローの効率化

スタートアシスタント機能とSmartTouchユーザーインターフェースにより、すぐに天びんを操作し、利用可能なすべての機能を不安なしに使用することができます。分かりやすいメニュー構成の便利な操作デザインと人間工学に基づいた天びんのデザインは、すでにいくつかの賞を受賞しています。これらの機能は、エラーのない結果を得るために、最初からワークフローを大幅に加速させるのに役立ちます。

内蔵の標準アプリケーションを使用することで、天びんを使用するためのオプションを瞬時に拡張し、特殊でしばしば複雑なラボタスクを効率的なルーティンに変えることができます。これらのアプリケーションは、直感的に使用できるように設定されており、各ワークフローを通じてシンプルな手順でガイドします。これにより、貴重な時間を節約し、結果の信頼性を高めることができます。

プラグアンドプレイ技術を使用する - それだけで余分なソフトウェアや複雑な設定を一切必要とせずに、法的要件に完全に準拠した計量結果の転送、評価、更なる処理、保存、文書化を高速かつ簡単に行うことができます。こうして、ラボデータの可能性を最大限に引き出し、確実に保存できるのです。その結果、安全性を確保しながら、新しい興味をそそる分析手順に時間を割くことができるようになります。

スタンダード天びんの機能の概要

信頼性とデータセキュリティ

内蔵のセキュリティ機能により、信頼性の高いひょう量結果が得られます。Quintix®とSecura®の利点については、こちらをご覧ください。

レベリング

インジケータガイドによるレベリングサポートか、リアルタイムのレベルモニタリングか?Quintix®とSecura®の違いを知りましょう。

データ転送と文書化

Quintix®とSecura®を使用したプラグアンドプレイのデータ文書化。さらに、統合されたロットとサンプル識別入力のメリットもあります。

ひょう量結果に高い精度が必要ですか?問題ありません。

小数点以下5桁、あるいは6桁にまでおよぶ、完全な信頼性のある高い精度で、分析的ひょう量の最高品質の結果を取得できます。

Quintix®Secura®

セミミクロ天びん

ミクロ天びん

ひょう量レベル**。

**技術仕様書をご覧ください

Quintix® と Secura® のセミミクロ天びん

ザルトリウスのセミミクロ天びんの特徴は、今日のスタンダード市場セグメントにおいて、小数点以下5桁クラスで利用可能な卓越したひょう量技術です。ザルトリウスでは、5つのモデルからお選びいただけるよう、ユニークなセレクションをご用意しています。これらのセミミクロ天びんは、お求めやすい価格で優れた性能を発揮し、「Made in Germany」の優れた品質基準に裏打ちされています。

ラボ作業の効率を最大化:独自の温度管理システムにより、ひょう量室内の安定した気候条件を確保します。

ワンタッチ技術を採用したドラフトシールドは、使いやすく、わずかな周囲の影響も補正します。

クロスコンタミネーションの予防 Quintix® とSecura® のセミミクロ天びんでは、クロスコンタミネーションを簡単に予防できます。楽に手早く完璧にクリー ニングするために必要な手順は、ごくわずかです。ドラフトシールドを外し、ひょう量室から縁のあるベースプレートを完 全に取り外します。このベースプレートは、こぼれた液体を逃さないように設計されています。Quintix®とSecura®のセミミクロ天びんは、きわめて高感度な分析も、確実かつ正確に実行し、測定結果を小数第5位まで表示します。

モデル

ひょう量

読取限度

120 g | 220 g

0.01 mg | 0.1 mg

120 g

0.01 mg

60 g | 120 g

0.01 mg | 0.1 mg

60 g

0.01 mg

30 g

0.01 mg

Secura® ミクロ天びん

分析ひょう量の正確な結果に非常に高い要件を課していますか? 小数点以下6桁の完全に信頼性の高い精度で、最高品質の分析ひょう量結果を得ることができます。Secura®ミクロ天びんは、計量範囲全体で最大容量21 g、分解能2μgを特徴としており、最小量の正確な重量を測定します。それ故に、世界で比類のない卓越した性能を提供するのです。

Secura®ミクロ天びんを使用することで、困難な環境下であっても分析ひょう量の正確な結果を得ることができます。その理由は、Secura®は、高分解能天びんでの使いやすいひょう量のために特別設計された数多くの人間工学に基づいた機能を組み合わせていることです。これらの機能には、内蔵の温度管理システム、お手軽ながら十分に保護されたひょう量手順用として実績があるワンタッチドラフトシールド、簡単に取り外せる計量チャンバーベースプレートなどがあります。Secura®ミクロ天びんは、最小の分析ひょう量範囲に至るまで、安全性、スピード、6桁精度を提供します。

Secura®ミクロ天びんは、特殊なチタン製ひょう量皿と2つのチタン製皿ドラフトシールドリングを標準装備しています。皿ドラフトシールドリングの隆起した縁は、実験室のドラフトの下で天びんが干渉する気流にさらされている場合でも、高精度な測定を可能にします。Secura®ミクロ天びんのチタン製コンポーネントは、非磁性体であり、浸食性物質との接触では絶対に不活性で、100%の保護を保証します。

セミミクロ天びん用特別アプリケーション

フィルター計量

Quintix®とSecura® のセミミクロ天びんは、高精度なフィルター計量に最適です。人間工学に基づくドラフトシールドと特殊なひょう量皿により、フィルター計量の一連の操作を簡単かつ確実に実行 でき、小数第5位までの精度まで表示します。

ピペット校正

Quintix®とSecura®のセミミクロ天びんは、いつでも迅速かつ正確にピペットを校正することができます。 ひょう量室は、前からも横からも手が届いて便利です。専用のピペット校正キットも使用すれば、ピ ペット校正は驚くほど簡単になります。 

Standard-Level Balances Application Videos

すべてのスタンダードラボ用天びんに内蔵された、作業を減らすアプリケーションについて知りましょう。

アクセサリー

Quintix®およびSecura®の性能を拡張するために、ザルトリウスの包括的なアクセサリーをご利用ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

Explore Sartorius

ザルトリウスについて

アプリケーション

トレーニング