上皿天びんとスケールを知る

上皿天びんとスケールは、トップローダー式天びんとミリグラム天びんとしても知られており、中容量から大容量のサンプルを容器に計り分けるために使用されます。

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Cubis® II分析天びん: 自由な設定が可能

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Secura® 分析天びん: 12製品

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Quintix® 分析天びん: 9製品

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Entris® II 分析天びん: 9製品

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Practum®分析天びん: 26 製品

どのラボ用天びんのブランドがお客様に合っているか?

ラボ用天びんの全ブランドを比較する

分析天びんを選ぶ理由

分析ラボ用天びんは、ラボで最も使用される天びんです。分析ラボ用天びんのひょう量は、60 gから520 gであり、可読性は一般的に小さなサンプルの重量を量るために使用されている0.1 mgです。 0.01 mgまたは10 µgの可読性を持つ天びんは、分析用天びんと呼ばれることも多いです。クライアントの特定のアプリケーションの要件を満たすために、特別に設計されたひょう量パン、サンプルホルダー、ソフトウェアアプリケーションを利用することで、ひょう量プロセスとラボのワークフローを簡素化することができます。 



分析天びん vs 精密天びん

分析天びんは精密天びんより正確です。 分析天びんの読取限度は0.1 mgまたは0.0001 gですが、精密天びんの読取限度は通常1 mgまたは0.001 g以上です。それ故に、分析天びんは、精密天びんの少なくても10倍の読取限度があることになります。


分析天びんサービス

あらゆる産業分野において、コンプライアンス、信頼性の高い正確なラボのデータに対する要望が着実に高まっています。ザルトリウスは、公認サービスにより、クライアントのラボ用ひょう量機器のライフサイクル全体をサポートし、サービスを提供しています。機器の寿命を保証し、ダウンタイムを減らして生産ロスを抑え、より速く、再現性のある結果を常に得るためのお手伝いをします。  

詳細を見る

ラボ用天びんに関するよくある質問

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

Explore Sartorius

ザルトリウスについて

アプリケーション

トレーニング