オールインワン

最先端の浄化技術が水道水を超純水に変えます

Arium® Mini plusとArium® Comfortは、ザルトリウスのラボ用水システムの注目点です。最先端の浄化技術を搭載したこれらのシステムは、Type 1の超純水とType 3(mini plusとcomfort I)、またはType 2(comfort II)の純水を組み合わせて提供します。

Arium® Mini plus - 水道水から直接Type 1まで浄化

bagtank技術を統合した唯一の水システムです

Arium® Mini plusは、毎日の実験に必要なType 1超純水を最大10リットル製造するために設計されたコンパクトなシステムです。

Type 1の水の製造のために、システムは自動的に水道水を内蔵の逆浸透膜(RO)ステージを使ってType 3の純水に1時間あたり8リットルのペースで精製します。精製されたType 3の純水は、サイドに統合された独自のArium®バッグに貯蔵され、必要に応じてbagtankから直接汲み上げられ、超純水が作られます。その後、新鮮なType 1の水を1分間に最大1リットルのペースで用意することができます。

システムの側面に組み込まれたユニークなbagtank
シングルユースのArium®バッグは、5分以内に簡単に交換可能、bagtankを簡単に交換し、面倒もなく保管できます。これにより、時間のかかる危険な除菌作業を行う必要がなくなります。さらに、側面に組み込まれたArium®バッグは、Type 1浄水用のType 3純水の二次汚染を確実に防ぎ、長期的に安定した水質を確保します。


ラボのコンフォートゾーンを拡大する

製品名がすべてを物語ります - 真の快適さのためのシステムです

The Arium® comfortシステムは、選択するバージョンによって、Type 1の超純水とType 2(comfort II)と組み合わせたものとType 1とType 3(comfort I)の純水を組み合わせたものがあります。システムは、最大2 L/minのType 1の水を供給し、重要な分析手順に至るまでの標準的なアプリケーションに使用可能です。さらに、スマートに統合されたiJust機能は、製品の水の品質と使用を自動的に最適化します。

独自のバッグタンクで、Type 2とType 3の水の貯蔵をシンプルにしましょう。生成されたType 2の水は接続された密閉式のArium® バッグタンクに保存され、二次汚染から安全に保護されます。簡単に交換できるArium® Bagは、手間のかかる洗浄作業が不要になるだけでなく、危険な洗浄剤にさらされることもなくなります。

有機汚染物を効率的に除去します
アプリケーションに応じてUVランプを搭載し、有機不純物(TOC)を低減します。また、オプションのTOCモニターでTOCを継続的にチェック可能で、信頼性と安心感を得ることができます。

        Comfort IIの詳細はこちら

バッグタンク技術 – ラボ用純水製造における革命

革新的な純水保存法

革新的なバッグタンクは、Arium® Comfortで生成されたType 2またはType 3の水を、交換が容易な20 L、50 L、100 LのシングルユースArium® Bagsに入れて確実に保管します。統合されたフィルターシステムによって環境から隔離されているArium® Bagsが、二次汚染から確実に保護し、長期にわたって一貫して高い水質を確保します。

さらに、一般的なラボの貯水タンクとは異なり、シングルユースのArium® Bagは5分以内に簡単に交換できるため、手間のかかる洗浄作業が不要になるだけでなく、危険な洗浄剤にさらされることもなくなります。

製薬業界向けに特別設計されたArium® Bagは、高品質のS71素材を使用しており、最適な保管条件を提供することで、長期にわたり安定したType 2純水の質を確保することができます。

ザルトリウス機器サービス

試運転、適格性確認、定期的なメンテナンスにより、機器操作の安全を確保し、最適化します。

お問い合わせ・デモの依頼

喜んでお手伝いさせていただきます。詳しい情報やデモをご希望の方はお問い合わせください。