現在の科学研究のスタンダードに合わせて設計されたろ過装置

The Sartorius Way:ろ過装置の開発をフィルター装置のソリューションに変える

ラボでのろ過は、慎重に作られた科学的に設計・デザインされたろ過装置を使用することで、より簡単に、より良く、より速く、より正確になります。そのため、ろ過は、今日、ほとんどすべての研究、臨床、または発見プログラムの基本的なステップとなっています。 

ザルトリウスは、ろ過効率を最大限に高めるだけでなく、研究者やラボにとって費用対効果の高い、簡単なろ過ソリューションとして設計された、実に素晴らしいろ過装置のラインナップを提供できることを誇りに思っています。最速のスループットと幅広い選択肢を提供する人気のラインのMinisart®シリンジフィルターであるか、慎重に作られた厳選ラインのSartolab®ろ過装置であるかを問わず、ザルトリウスのイノベーションを発見し、サルトリウスのろ過装置の卓越かつ安定した性能を今すぐ体験していただきたいと思います。

デモを依頼する

 

最大のろ過面積で業界最速の流量を実現!

Minisart® シリンジフィルター、簡単な選択

ザルトリウスのMinisart® シリンジフィルターは、無菌ろ過、分析前のサンプル調製、添加物、バッファ、試薬、薬剤、ガスの清澄化にはNo.1の選択肢です。

主な利点:

  • 高速:業界最大の表面積のより最速の流量を実現
  • クリーン:浸出物と抽出物がほぼゼロ
  • 安全:超音波溶接によるメンブレンとハウジングの強固な接続
  • 汎用性と互換性:界面活性剤を使用しない酢酸セルロース(SFCA)、ポリエーテルサルホン(PES)、再生セルロース(RC)、ポリアミド/ナイロン(PA/NY)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などのメンブレン構造と、医療用アクリル(MBS)または化学的に不活性なポリプロピレン(PP)のハウジングを組み合わせています。

詳細を見る

8サンプルを同時に処理!

Claristep® ろ過システムでHPLCサンプル調製

毎日、何十本ものサンプルを処理していますか?このシリンジレスソリューションは、時間、労力、廃棄を削減し、手の負担を最小限に抑えることができます。Claristep® ろ過システムの使いやすさはここにあります。シンプルさです。

  • より短い時間:8つのサンプルを同時にろ過します
  • より小さなストレス:バイアルにフィルターをセットし、ステーションを閉じる だけです
  • より少ない廃棄:最大600 μLのサンプルをシリンジを使わずにろ過できます

詳細を見る

圧力 - 培地と液体をろ過する全く新しい方法

Sartolab® P 20とSartolab® P 20 Plusフィルターシステムにより最大5リットルのろ過が可能です

Sartolab® P20 & P20 Plusろ過装置は、500 mL~5 Lの培地や水溶液を無菌ろ過するための、すぐに使用できる加圧ろ過ユニットです。

主な利点:

  • 超高速:広いろ過面積(20 cm2)、自動換気機能、他社製品の2~3倍の速さです。
  • クリーン:界面活性剤フリーのセルロースアセテート(SFCA)またはポリエーテルサルホン(PES)を使用
  • 安全:超音波溶接によるメンブレンとハウジングの強固な接続
  • 安全:滅菌済みですぐに使用可能
  • 経済性:優れた価格性能比

詳細を見る

高速、クリーン、シンプルなバッファ・培地のろ過ソリューション

簡単な選択、Sartolab® RF | BT ろ過システム

Sartolab® 使い捨て滅菌ろ過システムとボトルトップろ過は、バッファ、培地、コンポーネント、生体液、その他の水溶液の真空ろ過用に設計されています。

主な利点:

  • シンプル:0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、すぐに使用可能、滅菌済み
  • クリーン:タンパク質の結合率が低く、抽出物が僅か
  • 高速:高流量でありながら、泡立ちやタンパク質の変性を最小限に抑える設計
  • 安全:細胞培養試験済み、メタルフリー、生物学的に適合した素材

詳細を見る

50 mLのサンプルを数秒でろ過

少量のサンプルでも安心してろ過するための最適な製品

Sartolab® RF 50 真空ろ過ユニットは、最大50 mLのサンプル量をろ過するために設計されたシングルユースユニットです。0.22 µmまたは0.45 µmの非対称ポリエーテルスルホン膜を採用しており、最速の流量で、タンパク質の結合率が低く、抽出物が少ないのが特徴です。0.22 µmタイプは、細胞培養液、バッファ、水溶液の無菌ろ過に、0.45 µmタイプは清澄化に最適です。

主な利点:

  • 広いろ過面で最高の流量を実現
  • 低タンパク親和性メンブレンによりタンパク質のロスなし
  • 最適化されたメンブレンサポートによる低デッドボリューム
  • すぐに使える完全なユニットにより汚染リスクを最小化
  • スタンドアローンシステムとして、またはSartolab® Multistationを使用することで最大6サンプルを並行してろ過できる設計

複数のサンプルをハンズフリーでろ過する独自性

Sartolab® Multistation - 最大6つのサンプルの並行ろ過のために

Sartolab® Multistationは、1~6台の真空ろ過ユニットを収納できるように独自に設計されたスタンドで、最大6つのサンプルの同時ろ過が可能です。お手持ちの真空ろ過ユニットをマルチステーションに簡単に取り付け可能で、余分なコネクターの取り付けやフィルターユニットの安定化に時間をかけることなく、迅速かつ容易にろ過を行うことができます。Sartolab®Multistationは、Sartolab®RF50真空ろ過ユニットと組み合わせることで、50 mL未満のサンプルのろ過が可能です。

主な利点:

  • ハンズフリーでろ過が可能
  • 1つの真空源で最大6つのサンプルの同時ろ過が可能
  • 時間の節約 - 使用前の各フィルターユニットの取り付け時間が不要

詳細を見る

Sartolab® マルチステーション

細胞回収の概要

  • 高密度の哺乳類細胞培養を数分で解明
  • すぐに使えるソリューション
  • 速くて楽々

Sartoclear Dynamics® Lab キットは、ラボで15 mLから1,000 mLの容量の細胞培養物を採取するように設計されています。このキットによって、清澄化と無菌ろ過をワンステップで行うことができます。このキットは、清澄化のために必要な遠心分離のステップを完全排除することでプロセスを簡素化します。その結果、最大1,000 mLの細胞培養物を効率的に清澄化し、数分で簡単に滅菌することができます。

遠心分離の手間を省きます

新しい哺乳類細胞培養の回収法

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る