Cubis® de alta capacidad
Resultados rápidos y fiables para el mayor tamaño de muestra
A medida que aumenta el tamaño de las muestras, los requisitos de una balanza también cambiarán en consecuencia. En el entorno relativamente severo de las instalaciones de prueba, las dimensiones de los contenedores y las cantidades de material mucho más grandes requieren instrumentos de pesaje significativamente más resistentes que los utilizados en los laboratorios de control de calidad o de investigación, sin mencionar las mayores exigencias impuestas a su protección y limpieza.
Con protección IP54 y superficies lisas de alta calidad, las nuevas balanzas Cubis® de alta capacidad son más que capaces de resistir estas condiciones: brindan resultados confiables de manera constante, incluso en las condiciones más adversas, hasta 70 kg con un legibilidad de 0,1 g.
Además, las balanzas Cubis® de alta capacidad también ofrecen el espectro completo de opciones para una fácil integración de procesos, generando más sinergias para soluciones únicas y personalizadas, especialmente con la pantalla MSA y Q-Apps.
Más espacio para contenedores de muestras grandes
En bandejas de pesaje Cubis® de tamaño extra de 300 x 400 mm (casi 12 "x 16"), incluso los recipientes grandes tendrán suficiente espacio para un posicionamiento seguro. Las superficies elegantes y de alta calidad de las bandejas y las unidades de control fácilmente extraíbles permiten una limpieza rápida y completa.