Prueba de filtro confiable con el volumen de producto más bajo

Su herramienta para el desarrollo y optimización de procesos de filtración

Los filtros de un solo uso SartoScale 25 son la herramienta ideal para la detección de materiales de filtro en el desarrollo biofarmacéutico y la optimización de procesos. Su diseño único y área de superficie pequeña permite llevar a cabo ensayos con los volúmenes más bajos de corrientes de fluidos costosas. La consistencia de los resultados se garantiza mediante el uso de materiales de filtro idénticos que incluyen vellones de apoyo como elementos de escala del proceso.

Filtración estéril y eliminación de micoplasma

Una nueva clase de filtración estéril en procesos de un solo uso

Sartopore® Platinum es el ajuste perfecto para la filtración estéril en los procesos modernos de fabricación de un solo uso. Sartopore® Platinum, combina una superficie hidrofílica única y la innovadora tecnología TwinPleat con nuestra estructura de membrana PES probada. Ahora puede filtrar más con menos filtros. 

Talla de poro: 0.45 | 0.2 µm | 5495307HV--LX--C | Request Quote

La plataforma Sartopore® 2 es el estándar de la industria en filtración de alto rendimiento de fluidos biológicos. Excelente economía de proceso gracias a la más amplia gama de combinaciones de membranas PES de Sartorius que se adaptan perfectamente a una amplia variedad de fluidos biofarmacéuticos. 

Grado de esterilización, filtros clasificados de 0.2 µm:

Sartopore® 2 | Tamaño de poro: 0.45 | 0.2 µm | 5445307HV--LX--C | Request Quote

Sartopore® 2 XLG | Tamaño de poro: 0.8 | 0.2 µm | 5445307GV--LX--C | Request Quote

Sartopore® 2 XLI | Tamaño de poro: 0.35 | 0.2 µm | 5445307IV--LX--C | Request Quote

Filtro de retención de micoplasma, 0.1 µm:

Sartopore® 2 XLM | Tamaño de poro: 0.2 | 0.1 µm | 5445358MV--LX--C | Request Quote

Filtro de retención de micoplasma, 0.1 µm:

Sartopore® 2 | Tamaño de poro: 0.8 | 0.45 µm | 5445306GV--LX--C | Request Quote

Sartobran® P es la plataforma de filtro estéril ampliamente aceptada para productos de vacunas y sangre y plasma que proporciona el mayor rendimiento del producto y un rendimiento excepcional. Las membranas únicas de acetato de celulosa de baja adsorción complementan perfectamente nuestra cartera de filtros PES Sartopore® de alto rendimiento para cubrir todas las aplicaciones de filtración relevantes en la industria biofarmacéutica. 

Grado de esterilización, filtros clasificados de 0.2 µm:

Tamaño de poro: 0.45 | 0.2 µm | 5235307HV--LX--C | Request Quote

Reducción de carga biológica, filtro clasificado de 0,45 µm:

Tamaño de poro: 0.65 | 0.45 µm | 5235306D--LX--C | Request Quote

Los filtros Sartolon son el único filtro de poliamida de doble capa heterogéneo en el mercado desarrollado específicamente para la filtración estéril de antibióticos y ADC. La membrana de doble capa proporciona un rendimiento de filtración mejorado. Por lo tanto, los filtros Sartolon proporcionan la solución de filtración más rentable, si se requieren las propiedades específicas de una membrana de poliamida. 

Grado de esterilización, filtros clasificados de 0.2 µm:

Tamaño de poro: 0.45 | 0.2 µm | 5105307HV--LX--C | Request Quote

Prefiltración y clarificación

Independent of your fluid stream, Sartoguard filters extend the capacity of your sterilizing grade and Mycoplasma retentive filters up to 3-4 fold providing significant cost savings. The combination of high-performance PES membranes and PES membranes with depth filter material provides utmost flexibility. In addition, they are a cost-effective alternative to sterilizing grade filters for bioburden reduction in buffer prep. and Downstream Intermediates.

Sartoguard PES

Los filtros Sartoguard PES son membranas de polietersulfona (PES) puramente hechas y son ideales para todos los pasos de prefiltración de membranas a lo largo de su proceso para proteger sus filtros de membrana finales y el equipo de procesamiento aguas abajo. 

Tamaño de poro: 0.1 µm nom. | 5475358GV--LX--C | Request Quote

Tamaño de poro: 0.2 µm nom. | 5475307FV--LX--C | Request Quote


Sartoguard GF
The Sartoguard GF filter elements combine the defined retention performance of membrane filters with high adsorptive power of glass fiber fleeces. They are the ideal tool to remove colloids and lipids from the process stream to protect your final filter effectively of premature blocking.

Pore size: 0.1 µm nom. | 5485358MV--LX--C | Request Quote

Pore size: 0.2 µm nom. | 5485307GV--LX--C | Request Quote


Sartoguard NF
Sartoguard NF filter incorporate the unique PES Nanofleece technology, which protects the PES membranes from early blockage due to a high particle load. All materials of construction are suitable for gamma irradiation making Sartoguard NF the ideal prefilter for single-use processing solutions.

Pore size: 0.1 µm nom. | 5465358MV--LX--C | Request Quote

Pore size: 0.2 µm nom. | 5465307GV--LX--C | Request Quote


Sartopure® PP3

Sartopure® PP3 es la mejor opción para la eliminación de partículas que proporciona los costos de filtración más bajos por litro en función del rendimiento de rendimiento total excepcional y la retención de partículas sin igual. La amplia compatibilidad química y la amplia gama de tasas de retención desde 0,45 µm hasta 100 µm facilitan el uso de Sartopure® PP3 para casi todas las aplicaciones de eliminación de partículas. 

Tasa de retención: 0.45 µm | 5055306PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 0.65 µm | 5055305PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 1.2 µm | 5055303PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 3.0 µm | 5055302PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 5.0 µm | 5055342PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 8.0 µm | 5055301PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 20.0 µm | 5055320PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 50.0 µm | 5055350PV--LX--C | Request Quote


Sartopure® GF Plus

Sartopure® GF Plus es el único filtro de fibra de vidrio de doble capa en el mercado que proporciona la clarificación de fluidos más efectiva y un alto rendimiento total. La eliminación sin igual de coloides, lípidos y turbidez de una amplia gama de flujos de fluidos protege los costosos filtros de membrana y otros equipos de proceso, lo que aumenta la economía y la seguridad de su proceso de fabricación. 

Tasa de retención: 0.65 µm | 5555305PV--LX--C | Request Quote

Tasa de retención: 1.2 µm | 5555303PV--LX--C | Request Quote

Sartoclean® CA

Sartoclean® CA complementa nuestros filtros Sartobran P para la prefiltración y la reducción de la carga biológica con el mayor rendimiento del producto debido a la baja unión inespecífica de las membranas de acetato de celulosa. 

Tamaño de poro: 3.0 µm|0.8 µm | 5625304EV--LX--C | Request Quote


Sartoclean® GF

Sartoclean® GF combina la eliminación efectiva de coloides y lípidos de la corriente de fluido en combinación con la reducción de la carga biológica en los primeros pasos del proceso de clarificación.

Tamaño de poro: 3.0 µm|0.8 µm | 5605304EV--LX--C | Request Quote

Solicite su muestra gratis

Kit de eliminación de micoplasma

Highest Mycoplasma Safety for Your Process

Soporte de aplicaciones

¡Identificamos la solución de filtración óptima para usted! 

Nuestro equipo de especialistas en aplicaciones lo respalda globalmente con el diseño de nuevas soluciones de filtración y la optimización de los procesos de filtración existentes. Nuestro servicio abarca desde la selección del material de filtro correcto para su aplicación, el tamaño óptimo del filtro para un procesamiento eficiente hasta el apoyo a la implementación de sus soluciones con el diseño y la ejecución de los estudios de validación correspondientes.

Para Europa, Medio Oriente y África

E-mail: AS_Filtration@sartorius.com
Teléfono: +49.551.308.2281

Para América del Norte y América del Sur

Email: techsupport@sartorius-stedim.com
Teléfono: +1.800.368.8200

Para Asia

JapónCorea
Teléfono: +81.3.4331.4300
Fax: +81.3.4331.4301
Teléfono: +82.31.622.5700
Fax: +82.31.622.5799

Descarga

Datasheet

Sartoscale - Single-Use Screening Tool for Process Development & Optimization

PDF | 610.7 KB

Flyer: Mycoplasma Removal Kit

PDF | 139.9 KB

Solicite su muestra gratis