Potente filtración de medios en procesos de cultivo celular

Mitigar su riesgo

Medios estériles

Filtración estéril de alta velocidad con Sartopore® 2 XLG

Acelere su proceso de preparación de medios con el filtro de medios de grado esterilizante Sartopore® 2 XLG. Se beneficiará del mayor caudal con nuestra combinación única de membrana de 0.8 / 0.2 µm.

Saber más

Medios libres de micoplasma

Alta retención y capacidad con Sartopore® 2 XLM

El Sartopore® 2 XLM es el filtro clasificado más avanzado de 0.1 µm con la mayor retención de micoplasma. La estructura de membrana especial con distribución de tamaño de poro estrecho proporciona una seguridad excepcional en la retención de diversos micoplasmas. La membrana de prefiltro altamente asimétrica maximiza su capacidad de filtración y le brinda el filtro de medios más económico.


Medios libres de virus

Máxima retención de virus con Virosart® Media

Proteja sus medios de cultivo celular de las contaminaciones de virus con la membrana Virosart® Media diez veces más apretada de 20 nm. El filtro retiene ≥ 4 LRV para virus pequeños no envueltos como MVM o Vesivirus y ≥ 6 LRV para virus grandes envueltos.

Learn More


Descargas:

Article

Virus Risk Mitigation in Cell Culture Media

PDF | 527.9 KB
White Paper

Reducing Total Cost of Ownership in Media Filtration

PDF | 633.3 KB