¿Por qué es importante la ergonomía en el pipeteo?
Pipetear es una de las tareas más comunes que se realizan diariamente en un laboratorio. Los estudios muestran que más del 40% de los profesionales de laboratorio padecen trastornos causados por el pipeteo. Además de causar molestias al usuario, las lesiones en manos y brazos reducen la capacidad de trabajo y, por lo tanto, la precisión, precisión y fiabilidad de los resultados.
Al conocer sus factores de riesgo ergonómicos personales y eliminarlos, puede reducir su riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) mientras pipetea.
Selección Adecuada De Herramientas Para El Manejo De Líquidos
Una forma de minimizar los riesgos ergonómicos es utilizar las herramientas adecuadas para su trabajo. Estas son algunas cosas que debe tener en cuenta al seleccionar una pipeta ergonómica:
- Elija una pipeta con poca fuerza para actuar
- La pipeta debe ser cómoda de sostener y ligera
- El gancho para el dedo debe proporcionar un soporte adecuado para minimizar la fuerza de agarre
- La pipeta debe ser adecuada tanto para uso con la mano derecha como izquierda
- Las puntas deben ser fáciles y ligeras para colocar y expulsar
- Elija una pipeta multicanal para minimizar la repetición.
Cuando las tareas de pipeteo son repetitivas, su exposición a posturas incómodas y fuerzas aplicadas puede aumentar su riesgo de lesiones. Para mitigar este riesgo, es inteligente utilizar un modelo multicanal, cuando sea posible, y una pipeta electrónica en lugar de un modelo mecánico. La fuerza de la mano y los dedos requerida para realizar las tareas con una pipeta electrónica es mínima, similar a la operación de su teléfono celular o control remoto.
Sartorius se Centra en el Bienestar del Usuario
En Sartorius nos centramos en la ergonomía, la facilidad de uso, la alta precisión y la eficiencia al desarrollar herramientas para pipetear. Nuestros desarrolladores pretenden diseñar pipetas que causen la menor tensión posible en la mano del usuario y que garanticen la mayor precisión y precisión. Las fuerzas que necesita para operar y sostener las pipetas Sartorius son muy bajas. Los mangos están diseñados para adaptarse a diferentes tamaños de manos y para diferentes posiciones de sujeción, para garantizar el agarre más cómodo tanto para usuarios diestros como zurdos. Su diseño sofisticado y compacto hace que las pipetas Sartorius sientan una extensión natural del brazo y reduce el estrés que provoca lesiones como el RSI (lesión por esfuerzo repetitivo).
- Nuestras pipetas electrónicas, Picus y eLINE, reducen la tensión al presentar fuerzas de pipeteo extremadamente ligeras y expulsión electrónica de la punta. Estas son sus opciones más ergonómicas.
- Las pipetas mecánicas, Mline y Proline Plus, se encuentran entre las pipetas más ligeras disponibles en el mercado. El ligero movimiento del émbolo y la función Optiload con conos de punta con resorte permiten el montaje y la expulsión de la punta con una fuerza baja, especialmente en los modelos multicanal.
- Las puntas de pipeta Sartorius están disponibles en bastidores que son fáciles de abrir con una mano. Son compatibles con la función Optiload para la carga y expulsión de puntas ligeras.
*M.G. Björkstén, B. Almby, E. S. Jansson: dolencias de manos y hombros entre los técnicos de laboratorio que utilizan pipetas modernas con émbolo. Ergonomía Aplicada 1994 25 (2) 88-94.
Mitigue los Factores Ergonómicos de Riesgo Para Disfrutar su Trabajo
Tres formas de facilitar su trabajo de pipeteo y minimizar los riesgos relacionados:
- Elija la pipeta más adecuada para su necesidad personal.
- Configure su estación de trabajo para soportar una postura neutral
- Tómese un descanso después de cada 20 minutos de pipeteo