Membranas de polietersulfona hidrofóbicas

Filtración rápida de aire y excelente compatibilidad gamma

Nuestras nuevas membranas PES hidrofóbicas aseguran una ventilación rápida a baja presión diferencial incluso bajo alta humedad o alta humedad. La combinación de una excelente permeabilidad al aire y una estabilidad gamma superior los convierten en una alternativa muy eficiente y poderosa al PTFE. Como su socio OEM de soluciones de membranas, lo ayudamos a encontrar el mejor filtro de membrana para sus productos de ventilación de alta calidad, incluidos los dispositivos médicos.

Mayor seguridad de procesos y productos

Con ventilación confiable estéril y bloqueo de condensado, la membrana sirve como barrera contra la contaminación.

Repele verdaderamente todos los fluidos

Las membranas PES hidrofóbicas y oleofóbicas para filtración de aire y gas están disponibles con dos características de superficie diferentes.

Tecnología líder de membrana de PSA

Calidad Made in Germany

Todas las membranas Sartorius Stedim Biotech PES se fabrican en nuestras principales instalaciones de producción en Gotinga, Alemania, de acuerdo con un Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001. Respaldados por muchas décadas de experiencia en la fabricación de membranas y utilizando los equipos de producción más modernos del mercado, garantizamos un excelente rendimiento, una calidad constante y un suministro confiable de nuestros productos de membranas.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información