Diapositivas de Microarrays Unisart®

Para todos los ensayos de proteínas

Las matrices de proteínas (microarrays o biochips de proteínas) son ahora una herramienta indispensable para muchas aplicaciones proteómicas, así como para nuevas pruebas de diagnóstico clínico de parámetros múltiples. Históricamente, una superficie de vidrio modificada es el sustrato más utilizado para las matrices de ADN nucleico, sin embargo, debido a las muchas diferencias entre proteínas y ácidos nucleicos, la superficie mejor y más utilizada para las matrices de proteínas es ahora una membrana de nitrocelulosa.

Aplicaciones típicas

  • Matrices de proteínas de fase directa (FPPA)

  • Matrices de proteínas de fase inversa (RPPA)

  • Detección de alto rendimiento de bibliotecas de proteínas, anticuerpos, glucanos y péptidos.

Nitrocelulosa diseñada para Microarrays

El portaobjetos Unisart® Microarray está recubierto con una delgada membrana microporosa de nitrocelulosa optimizada para mostrar una alta afinidad de...

Más de 20,000 puntos activos

Las matrices Forward Protein Arrays capturan una pequeña cantidad de proteínas puras conocidas en el portaobjetos con una capacidad para más de 20,000...

Diapositivas Unisart® 3D MicroArray

La matriz de proteínas de fase inversa (RPPA), o matriz de proteínas de lisado, mide una expresión de proteína particular en diferentes células.

Diapositivas de microarrays Unisart®

Unmatched Consistency

New validated robotic equipment allows for the manufacturing of the new Unisart® Microarray Slides in a continuous mode and guarantees unmatched intra-and inter-lot consistency.

Contáctenos