Filtración de líquidos

Membranas de polietersulfona hidrofílica

Caudales superiores y excelente rendimiento

Las membranas de polietersulfona (PES) Sartorius Stedim Biotech están disponibles en una amplia variedad de diferentes tamaños de poros y características de rendimiento, lo que las hace ideales para todas las principales aplicaciones de filtración de líquidos. Su consistencia superior intra e inter lote garantiza resultados confiables. La compatibilidad gamma y la alta resistencia mecánica y térmica hacen que nuestras membranas PES hidrofílicas sean perfectamente adecuadas para una amplia variedad de dispositivos de filtración de líquidos.

Eliminación fiable de partículas y microorganismos

Las membranas hidrofílicas de PES son ideales para la prefiltración, clarificación y esterilización de líquidos acuosos cargados de partículas o micro...

Haga posible coincidir el tamaño y la estructura de su poro

Amplia gama de tamaños de poros y estructuras de membranas de PES hidrofílicas para servir una selectividad casi ilimitada de combinaciones de separac...

Tecnología líder de membrana de PSA

Calidad Made in Germany

Todas las membranas Sartorius Stedim Biotech PES se fabrican en nuestras principales instalaciones de producción en Gotinga, Alemania, de acuerdo con un Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001. Respaldados por muchas décadas de experiencia en la fabricación de membranas y utilizando los equipos de producción más modernos del mercado, garantizamos un excelente rendimiento, calidad constante y un suministro confiable de nuestros productos de membranas.

Contáctenos