Inmunoensayo y Absorción
Líneas penetrante e intensas para tus tiras y absorción
Membranas de absorción de nitrocelulosa Unisart®
Las tiras de transferencia de línea o punto todavía se usan ampliamente en pruebas de diagnóstico in vitro. Muchas enfermedades infecciosas generan una respuesta inmunológica compleja y requieren un perfil de anticuerpos del suero del paciente. Para hacerlo, los diferentes antígenos inmuno dominantes deben aplicarse en línea o puntos sobre un sustrato de unión uniforme. Hoy, mucho después de que se usó una primera membrana para la absorción, la membrana de nitrocelulosa sigue siendo el mejor sustrato para las proteínas.
Experiencia en fabricación de nitrocelulosa
Membranas de nitrocelulosa Unisart® de ingeniería alemana
La familia de membranas Unisart® se produce en Alemania con equipos de fabricación de última generación. Se desarrollan, producen y distribuyen de acuerdo con un Sistema de Gestión de Calidad que está certificado de conformidad con DIN / ISO 9001. Las nuevas máquinas de fundición dedicadas y actualizadas permiten la producción de grandes lotes de nuestras membranas de nitrocelulosa de poro pequeño Unisart® con alta consistencia. .