Membranas PES hidrofóbicas para ventilación y filtros de gas
Aplicaciones Típicas:
Tapas ventiladas
Respiraderos estériles para frascos y frascos de cultivo celular, biorreactores, fermentadores.
Dispositivos de tapón de líquido
Filtros de ventilación en dispositivos médicos.
Excelentes tasas de flujo y compatibilidad gamma Traiga sus ideas de filtración de aire y gas a la realidad
Nuestras nuevas membranas de polietersulfona hidrofóbicas y oleofóbicas están diseñadas para una rápida filtración de aire o ventilación estéril, al tiempo que evitan el paso de líquidos o el bloqueo del condensado. Su alto rendimiento y estabilidad gamma superior los convierten en una alternativa muy eficiente y poderosa al PTFE y lo ayudarán a aumentar la seguridad de sus procesos y productos. Como su socio OEM de soluciones de membranas, lo ayudamos a encontrar el mejor filtro de membrana para sus productos de ventilación de alta calidad, incluidos los dispositivos médicos.
Seguridad y fiabilidad en la ventilación estéril.
hidrofobia u oleofobia superior
altas tasas de flujo de aire
compatible con irradiación gamma, EtO y autoclave
retención confiable de partículas, aerosoles y microorganismos
cumple con las pruebas biológicas USP Plastic Class VI para biocompatibilidad y citotoxicidad
alta resistencia térmica y mecánica
fácil de sellar
amplia variedad de tamaños de poro desde 0.2 µm hasta 5 µm
Más información y muestras de membrana
Contáctenos para consultas sobre productos, soporte técnico y muestras de membrana. Nuestro equipo de expertos y científicos está listo para ayudarlo a lograr la mejor solución de membrana OEM para su desafío de filtración de aire y gas.