Ácidos fuertes, bases, alcoholes y detergentes para bioprocesamiento
Una sola fuente para todas las formulaciones de bioprocesamiento
En la fabricación de productos biofarmacéuticos, los pasos de purificación son fundamentales para el proceso; por lo tanto, los equipos y consumibles utilizados deben ser de los más altos estándares de calidad. Para garantizar una cadena de suministro sólida y un enfoque común, Sartorius tiene la capacidad para producir todas las formulaciones necesarias para una amplia variedad de aplicaciones en el procesamiento posterior.
Fortalezca su suministro de formulaciones de bioprocesos
Consistencia de lote a lote mejorada
Los amortiguadores se fabrican en grandes cantidades de acuerdo con especificaciones definidas con precisión
- Filtración de grado estéril utilizando filtros de membrana PES Sartopore® 2
 - La producción líquida sigue cGMP | Directrices ISO13485
 - Gane en tiempo y escalabilidad; Los líquidos se envasan en bolsas Flexsafe®️ de un solo uso, con soluciones prediseñadas que van desde 10 litros hasta 200 litros para formulaciones tan concentradas.
 
NaOH 1M
NaOH 1 M disponible en el mercado para su uso posterior en la fabricación
- Máxima calidad: NaOH 1M se fabrica con EP | NaOH de grado USP y agua de calidad WFI
 - Compatibilidad química probada con la película Flexsafe®
 - Fácil de implementar: documentación relevante para mercancías peligrosas disponible y caja de envío validada por ADR
 - El NaOH 1M se usa típicamente para pasos de cromatografía, ajuste de pH para preparación de medios y tampones, limpieza de equipos de acero inoxidable.