Intellicyt iQue3

Más rápido, Citrometría Smarter Flow

El nuevo iQue3, el último de la línea de instrumentos iQue Screener PLUS es una plataforma avanzada de citometría de flujo con un enfoque en la velocidad desde la configuración, la adquisición y el análisis para llevarlo de muestras a resultados procesables en un tiempo récord. Una estación de enjuague mejorada recientemente integrada monitorea el uso y consumo de reactivos del sistema asegurando una forma inteligente de detectar que siempre hay suficiente para completar su ejecución.

La plataforma permite a los investigadores adquirir y analizar ensayos multiplexados de alto contenido necesarios para evaluar la función de las células inmunes al combinar el inmunofenotipo celular, la salud celular y el análisis de proteínas secretadas (citocinas) en cada pocillo de una placa de microtitulación.

El software integrado ForeCyt aborda los cuellos de botella de análisis asociados con la generación de datos multiparamétricos al permitir la visualización e interpretación rápidas de datos. Las herramientas como los mapas de perfil, las curvas IC50 / EC50 generadas automáticamente y las plantillas de análisis permiten un análisis más fácil al final de una ejecución. Una función de análisis avanzada llamada Panorama permite el análisis instantáneo de múltiples placas incluso si se ejecuta en días separados. Todas estas herramientas reducen el tiempo de análisis de datos de días a minutos.

Saber más sobre el IntelliCyt iQue3

Las ventajas clave sobre los métodos actuales incluyen:

  • Velocidad —  Muestreo de placas más rápido, análisis integrado, ensayos multiplexados sin lavado y nuevas herramientas de reducción de datos
  • Miniaturización — Lowest assay volumes and sample volumes as little as a single microliter saves reagents and conserves precious cells
  • Contenido — Alto contenido, análisis multiplexado de células, perlas y proteínas secretadas 
  • Usabilidad —Entorno simple, escalable y multiusuario con automatización walkaway, análisis exhaustivo y herramientas de visualización.
  • Visión — Enlace información, ejecute escenarios, cree conocimiento, tome mejores decisiones

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento