Ausbildungsplatz Physiklaborant (x|w|m)
Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Für die Sartorius Corporate Administration GmbH suchen wir dich für eine naturwissenschaftliche Ausbildung als Physiklaborant (x|w|m) am Standort Göttingen. Du lernst komplexe Laborversuche durchzuführen, zu analysieren und zu dokumentieren. Die Ausbildung beginnt am 01.08.2026 und dauert 3,5 Jahre.
Das erwartet dich
Du ermittelst durch Versuche oder Messreihen die Eigenschaften von Werkstoffen und Systemen
Du führst Versuche durch, dokumentierst und analysierst die Ergebnisse und bereitest diese auf
Du wartest technische Versuchs- und Prozessapparaturen und hältst sie instand
Du lernst unterschiedliche Abteilungen kennen und steigst direkt in spannende Projekte ein
Wir unterstützen dich bei der Prüfungsvorbereitung und bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung
Was uns überzeugt
Du bringst Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen mit
Du arbeitest sehr präzise und strukturiert
Du zeichnest dich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aus
Du hast gute Kenntnisse in Chemie, Physik, Mathematik und Englisch
Davon profitierst du
Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile:
Attraktive Bezahlung: 1.264 €|Monat im 1. Jahr, 1.334 €|Monat im 2. Jahr, 1.439 €|Monat im 3. Jahr, 1.509 €|Monat im 4. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2025)
Übernahme-Quote von fast 100%
Flexible Arbeitszeiten, 35 h|Woche mit Gleitzeit, 30 Tage Urlaub
Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche
Großer Campus mit schönem Außenbereich, Open Space-Büros, Dachterrassen, kostenfreies Fitness-Studio und WLAN
Betriebsrestaurant mit Bio - und veganem Angebot, italienisches Bistro mit Eisverkauf
Modernes Azubi-Labor auf ca. 60 m²
Kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung
Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit
Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.de/ausbildung vorbei.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Diese Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge könnten dich auch interessieren:
Duales Studium Biotechnologie (x|w|m)
Chemielaborant (x|w|m)
Chemielaborant mit Wahlqualifikation Biologie (x|w|m)
Ready to join Sartorius?
À propos de Sartorius
Sartorius fait partie de la solution dans la lutte contre le cancer, la démence et de nombreuses autres maladies. Nos technologies permettent de traduire plus rapidement les découvertes scientifiques en médecine, afin que les patients du monde entier puissent accéder aux nouvelles thérapies.
Nous cherchons des talents ambitieux et des esprits créatifs pour nous rejoindre sur cette voie. Des personnes qui souhaitent faire progresser leur carrière dans un environnement international dynamique. Vous aussi, faites partie de la solution! Nous attendons avec impatience votre candidature.
Top Careers Stories
Equal Opportunity Employer
At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.
We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.