Ausbildungsplatz Biologielaborant (x|w|m)
Reference Number:
R38027
    • Ulm (Germany)
  • Full time
    , Apprentice
  • Apprentices and Students

Starte deine Ausbildung in einem modernen Arbeitsumfeld und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Für die Sartorius Stedim Cellca GmbH am Standort Ulm suchen wir dich für eine naturwissenschaftliche Ausbildung als Biologielaborant (x|w|m). Du lernst biologische Systeme zu vermehren, zu analysieren und führst mit diesen Versuchsreihen durch.

Die Ausbildung beginnt am 01.08.2026 und dauert 3,5 Jahre.

Das erwartet dich

  • Du hilfst bei der Entwicklung von Zelllinien, die für die Herstellung von Medikamenten verwendet werden

  • Du führst Versuchsreihen durch und wirst in den Laboralltag integriert

  • Du dokumentierst deine Arbeit und wertest die protokollierten Ergebnisse aus

  • Du lernst unterschiedliche Abteilungen kennen und steigst direkt in spannende, oft auch internationale Projekte ein  

  • Wir unterstützen dich bei der Prüfungsvorbereitung und bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung    

Was uns überzeugt

  • Du bringst Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen mit

  • Du arbeitest sehr präzise und strukturiert

  • Du zeichnest dich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aus

  • Du hast gute Kenntnisse in Biologie, Chemie, Mathematik und Englisch

Davon profitierst du

Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile: 

  • Attraktive Bezahlung: 1.285 €|Monat im 1. Jahr, 1.366 €|Monat im 2. Jahr, 1.446 €|Monat im 3. Jahr, 1.526 €|Monat im 4. Jahr (Stand 10/2025)

  • Übernahme-Quote von fast 100% 

  • Flexible Arbeitszeiten, 40 h|Woche mit Gleitzeit, 30 Tage Urlaub  

  • Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche

  • Neues, modernes Gebäude und WLAN auf dem gesamten Gelände 

  • Kostenlose Getränke (Kaffee, Tee und Wasser) sowie attraktive Firmenfitnessangebote

  • Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie kostenfreie Parkmöglichkeiten 

  • Eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten und Vergünstigungen bei Fitnessstudios  

  • Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit 

Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.de/ausbildung vorbei.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Diese Ausbildungsberufe an unserem Standort in Göttingen könnten dich auch interessieren:

  • Chemielaborant (x|w|m)

  • Physiklaborant (x|w|m)

Ready to join Sartorius?

À propos de Sartorius 

Sartorius fait partie de la solution dans la lutte contre le cancer, la démence et de nombreuses autres maladies. Nos technologies permettent de traduire plus rapidement les découvertes scientifiques en médecine, afin que les patients du monde entier puissent accéder aux nouvelles thérapies. 

Nous cherchons des talents ambitieux et des esprits créatifs pour nous rejoindre sur cette voie. Des personnes qui souhaitent faire progresser leur carrière dans un environnement international dynamique.  Vous aussi, faites partie de la solution! Nous attendons avec impatience votre candidature. 

Top Careers Stories

icon-diversity-and-inclusion

Equal Opportunity Employer

At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.

We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.

More about diversity at Sartorius

kununu widget

Apply now