Sartorius Quartier
Nachhaltige Entwicklung des ehemaligen Werksgeländes
Gemeinsam mit Partnern hat Sartorius sein ehemaliges Werksgelände zu einem nachhaltig genutzten Quartier entwickelt. Unter der Leitidee „Bilden – Gründen – Wohnen“ entsteht ein innovatives und kreatives Umfeld rund um das Zukunftsthema Gesundheit in der Göttinger Nordstadt. Geschaffen wurde ein lebendiger Ort in räumlicher Nähe zu verschiedenen Universitäten, geprägt von historischer und moderner Architektur.
Die historischen Gebäude im Zentrum des Quartiers bleiben im Besitz von Sartorius. Sie wurden erhalten, saniert und zu einem vielfältigen Ort der Bildung und Technologie erweitert. Hier entstanden die Life Science Factory, ein von Sartorius initiiertes Forschungszentrum für Life-Science-Start-ups, ein gemeinsamer Gesundheitscampus der Universitäten UMG und HAWK, sowie Eventflächen für bis zu 600 Personen.
Auf dem insgesamt rund 24.000 m² großen Areal haben sich auch das Unternehmen Ottobock mit einem Patient Care Center sowie das Rehazentrum Junge angesiedelt. Darüber hinaus hat das Projektentwicklungsunternehmen HAMBURG TEAM ein Hotel, Smart Apartments, eine Kindertagesstätte sowie 170 Miet- und 53 Eigentumswohnungen gebaut.
Das Sartorius Quartier wurde Anfang 2023 fertiggestellt.
Historisches Zentrum
Aktuelle Bilder
Weitere Details zum Historischen Zentrum
Eventflächen: Sheddachhalle und Turm
Sheddachhalle und Turm
Die historische Sheddachhalle mit der markanten Dachkonstruktion bietet rund 600 Menschen Platz und kann durch flexible Trennwände in vier Bereiche aufgeteilt werden. Die Halle wurde bereits für Veranstaltungen wie den Göttinger Literaturherbst oder die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen genutzt.
Sheddachhalle
- Wand zur historischen Gasse restauriert
- Höhe aufgestockt, Boden abgesenkt
- 800 m2 für bis zu 600 Personen
- bspw. 2 Hörsäle für je 80 Studierende
Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
Die Scheddachhalle im Sartorius Quartier wurde mit dem DGNB-Zertifikat für nachhaltige Gebäude im Betrieb in Gold ausgezeichnet. Die ökologischen, ökonomischen und funktionalen Qualitäten wurden nachweislich und in beeindruckendem Maße verbessert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Klimaschutz liegt. Die DGNB ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Stuttgart, die sich für gute und lebenswerte Gebäude und Stadtquartiere einsetzt.
Weiterführende Informationen zur DGNB: dgnb-system.de
Gesundheitscampus
Gesundheitscampus
Auf dem gemeinsamen Gesundheitscampus der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) werden Studierende ihre Ausbildung im Gesundheitswesen absolvieren können. Die Seminar- und Vorlesungsräume sind fertiggestellt, Vorlesungen werden auch in der Sheddachhalle stattfinden.
- Kooperation von HAWK und UMG
- Neue Berufsbilder und Qualifikationen
- Fertiggestellt im August 2021
- Übergeben an Projektpartner
Studiengänge (Auswahl)
- Hebammenwissenschaft (BSc)
- Mediziningenieurwesen (BEng)
- Pflege (BSc)
- Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (BA)
- Therapiewissenschaften (BSc)
- Medizintechnik (MEng)
Life Science Factory
Life Science Factory
Damit Gründer ihre ersten Schritte außerhalb akademischer Institutionen gehen können, hat Sartorius mit der Life Science Factory eine europaweit einmalige Start-up-Infrastruktur mit komplett ausgestatteten Laboren, einer Prototypen-Werkstatt, Co-Working-Spaces und einem breiten Veranstaltungsangebot initiiert. Die Life Science Factory zog Anfang 2022 in den 3.000 Quadratmeter großen Neubau.
Coworking-Space, Veranstaltungsfläche & Prototyping-Werkstatt
- 3.000 m2 Neubau
- Forschung und Entwicklung innovativer Technologien im Life-Science-Bereich
- Offene Büros, Prototyping-Werkstatt, modernste Laborflächen, Showroom
- Themen u. a. Bakterienkultur, Zellkultur, Freezer, Wägebereich, Zentrifugen, DNA/PCR, RNA prePRC, Protein Science
- 2022 fertiggestellt
- Bereits 2018 von Sartorius gegründet