Sheddachhalle

Die Sheddachhalle im Sartorius Quartier ist ein lebendiger Ort für Kultur und Veranstaltungen. Als Herzstück des Quartiers bietet sie Besuchern mit ihrer Mischung aus historischer und moderner Architektur eine einzigartige Kulisse für kulturelle Erlebnisse und akademische Zusammenkünfte.

Sartorius hat das "Kulturstoff"-Programm ins Leben gerufen, um das Kulturangebot in Göttingen zu bereichern und die Sheddachhalle als Veranstaltungsort und Treffpunkt weiter zu etablieren. Das Angebot der verschiedenen regionalen Kultureinrichtungen umfasst zum Beispiel Lesungen, Comedy, Poetry Slams und Konzerte. 

Kommende Veranstaltungen

Bitte beachten Sie, dass Sartorius nicht der Veranstalter der auf dieser Seite aufgeführten Events ist. Die Veranstaltungen werden von unabhängigen Dritten organisiert. Für weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Veranstalter. 

Die Sheddachhalle kann nicht für private Feiern oder Partys gebucht werden.
 

Eventlocation Sheddachhalle und Turm

Willkommen in der Sheddachhalle

Auf einer Fläche von 900 m² bietet die Sheddachhalle Platz für bis zu 620 Besucher bei Veranstaltungen und Raum für bis zu 320 Personen in zwei Hörsälen und Seminarräumen an Werktagen. Betrieben von Sartorius, dient die Halle an Wochenenden als kultureller Treffpunkt und Veranstaltungsort.

Allgemeine Infos

Erleben Sie in der Sheddachhalle unvergessliche Momente. Ob für kulturelle Veranstaltungen, akademische Zusammenkünfte oder private Feiern, die Sheddachhalle bietet einen unverwechselbaren Veranstaltungsort, der den innovativen Geist des Sartorius Quartiers verkörpert.

Kapazität

  • Kulturveranstaltungen: bis zu 620 Gäste in Reihenbestuhlung
  • Wissenschaftsveranstaltungen: Zwei Hörsäle und Seminarräume für bis zu 320 Teilnehmer

Technische Ausstattung

  • 12 Hängepunkte (je 250 kg Traglast)
  • 4 Leinwände und Beamer
  • LAN-Anschluss (300 MBit/s)
  • mehrere Starkstromanschlüsse

Einrichtungen

Backstage-Besprechungsräume, Catering-Vorbereitungsraum mit Kochstationen und ausreichende Parkmöglichkeiten.

Barrierefreiheit

Vollständig barrierefrei mit teilbaren Räumen und ausfahrbarer Bestuhlung.

Weitere Informationen zum Sartorius Quartier

Sartorius Quartier

Gemeinsam mit Partnern hat Sartorius sein ehemaliges Werksgelände zu einem nachhaltig genutzten Quartier entwickelt.

Kontakt

Haben Sie Fragen zur Sheddachhalle oder den Events? Wir helfen Ihnen gerne weiter.