Duales Studium Bachelor of Arts Business Administration (x|w|m)
Referenznummer | Refnr.:
R41113
    • Goettingen (Deutschland)
  • Full time
    , Auszubildende/r
  • Ausbildung und Studium

Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir suchen dich für ein Duales Studium im Bereich Bachelor of Arts Business Administration (x|w|m) am Standort Göttingen. In deiner Rolle lernst du die wirtschaftlichen Zusammenhäng im Unternehmen kennen, analysierst und verbesserst Geschäftsprozesse und qualifizierst dich für internationale Projektarbeit.

Das Duale Studium beginnt am 01.08.2027 und dauert 3 Jahre. Unsere Partner-Hochschule ist die VWA Berufsakademie in Göttingen.

Das erwartet dich

  • Es erfolgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen auf Basis eines strukturierten Ausbildungsplans, wodurch Abläufe und Prozesse kennengelernt werden und das Mitwirken in spannenden, häufig auch internationalen Projekten ermöglicht wird

  • Kennenlernen von Methoden der Geschäftsprozessoptimierung und des Projektmanagements

  • Unterstützen bei der Implementierung und Weiterentwicklung globaler Geschäftsprozesse

  • Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch regelmäßige Workshops, internen Unterricht und eine strukturierte Prüfungsvorbereitung unterstützt

Was uns überzeugt

  • Abgeschlossenes Abitur oder fachgebundene Fachhochschulreife mit hervorragenden Leistungen sowie besonderes Interesse an Wirtschaft und Englisch

  • Sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie Freude an der Arbeit im internationalen Kontext

  • Teamorientierte Arbeitsweise, proaktives Zugehen auf andere sowie die Fähigkeit, eigene Standpunkte überzeugend zu vertreten

  • Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Davon profitierst du

Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile:

  • Attraktive Bezahlung: 1.334 €|Monat im 1. Jahr, 1.439 €|Monat im 2. Jahr, 1.509 €|Monat im 3. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2026)

  • Übernahme-Quote von fast 100% 

  • Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, Homeoffice-Möglichkeiten, 6 Wochen Urlaub  

  • Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche

  • Großer Campus mit schönem Außenbereich, Open Space-Büros, Dachterrassen, kostenfreies Fitness-Studio und WLAN

  • Betriebsrestaurant mit Bio - und veganem Angebot, italienisches Bistro mit Eisverkauf  

  • Eigener Laptop, modernes Azubi-Lab auf 50 m² mit 3D-Drucker und Smartboard

  • Kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung

  • Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit 

  • Diese Position wird innerhalb der Sartorius Corporate Administration GmbH besetzt 

Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.de/ausbildung vorbei.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Diese Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge könnten dich auch interessieren: 

  • Industriekaufleute (x|w|m)

  • Veranstaltungskaufleute (x|w|m)

  • Kaufleute für Marketingkommunikation (x|w|m)

  • Duales Studium Bachelor of Science Informatik (x|w|m)

Werden auch Sie Teil der Lösung

About Sartorius

Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.  ​

​We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment.  Join our global team and become part of the solution. We are looking forward to receiving your application. 

Top Careers Stories

icon-diversity-and-inclusion

Equal Opportunity Employer

At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.

We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.

More about diversity at Sartorius

kununu widget

Jetzt Bewerben