Ausbildungsplatz Zerspanungsmechaniker (x|w|m)
Referenznummer | Refnr.:
R41111
    • Goettingen (Deutschland)
  • Full time
    , Auszubildende/r
  • Ausbildung und Studium

Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir suchen dich für eine technische Ausbildung als Zerspanungsmechaniker (x|w|m) am Standort Göttingen. Du erlernst die Fertigung von Präzisionsbauteilen aus Metall für unterschiedlichste technische Produkte und arbeitest dabei in internationalen Projektteams.

Die Ausbildung beginnt am 01.08.2027 und dauert 3,5 Jahre. 

Das erwartet dich

  • Es erfolgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen auf Basis eines strukturierten Ausbildungsplans, wodurch Abläufe sowie Prozesse kennengelernt werden

  • Übernehmen definierter Aufgaben und Verantwortlichkeiten beim Fertigen von Präzisionsbauteilen aus Metall für technische Produkte

  • Einrichten von Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen sowie Erstellen und Modifizieren entsprechender Maschinenprogramme

  • Durchführen der Qualitätskontrolle an Werkstücken

  • Übernehmen von Wartungs- und Inspektionsaufgaben an den Maschinen

  • Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch regelmäßige Workshops, internen Unterricht und eine strukturierte Prüfungsvorbereitung unterstützt

Was uns überzeugt

  • Ausgeprägtes technisches Interesse sowie handwerkliches Geschick

  • Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik

  • Teamfähigkeit, Genauigkeit und Sorgfalt sowie die Bereitschaft, kontinuierlich dazuzulernen

  • Gute Deutschkenntnisse sowie Grundkenntnisse in Englisch

Davon profitierst du

Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile:

  • Attraktive Bezahlung: 1.264 €|Monat im 1. Jahr, 1.334 €|Monat im 2. Jahr, 1.439 €|Monat im 3. Jahr, 1.509 €|Monat im 4. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2026)

  • Übernahme-Quote von fast 100% 

  • Flexible Arbeitszeiten, 35 h|Woche mit Gleitzeit, 30 Tage Urlaub  

  • Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche

  • Großer Campus mit schönem Außenbereich, Open Space-Büros, Dachterrassen, kostenfreies Fitness-Studio und WLAN

  • Betriebsrestaurant mit Bio - und veganem Angebot, italienisches Bistro mit Eisverkauf  

  • Eigener Laptop, modernes Azubi-Lab auf 50 m² mit 3D-Drucker und Smartboard 

  • Kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung

  • Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit 

  • Diese Position wird innerhalb der Sartorius Corporate Administration GmbH besetzt

Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.com/ausbildung vorbei.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Diese Ausbildungsberufe könnten dich auch interessieren:

  • Werkzeugmechaniker (x|w|m)

  • Technischer Produktdesigner (x|w|m)

  • Kunststoff- und Kautschuktechnologe (x|w|m)

Werden auch Sie Teil der Lösung

About Sartorius

Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.  ​

​We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment.  Join our global team and become part of the solution. We are looking forward to receiving your application. 

Top Careers Stories

icon-diversity-and-inclusion

Equal Opportunity Employer

At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.

We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.

More about diversity at Sartorius

kununu widget

Jetzt Bewerben