Ausbildungsplatz Industriekaufleute (x|w|m)
Referenznummer | Refnr.:
R41116
    • Siekanger Goettingen (Deutschland)
  • Full time
    , Auszubildende/r
  • Ausbildung und Studium

Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir suchen dich für eine kaufmännische Ausbildung als Industriekaufmann (x|w|m). Deine Ausbildung findet an unseren Standorten in Göttingen (Siekanger) und Guxhagen bei Kassel statt. Je nach Einsatzbereich lernst du unterschiedliche betriebswirtschaftliche Abläufe an beiden Standorten kennen und qualifizierst dich für anspruchsvolle kaufmännische Aufgaben in den jeweiligen Fachbereichen.

Die Ausbildung beginnt am 01.08.2027 und dauert 3 Jahre.

Das erwartet dich

  • Es erfolgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen auf Basis eines strukturierten Ausbildungsplans, wodurch Abläufe und Prozesse kennengelernt werden und das Mitwirken in spannenden, häufig auch internationalen Projekten ermöglicht wird

  • Kennenlernen und Mitarbeiten in allen kaufmännischen Kernfunktionen wie Marketing, Einkauf, Logistik, Finanzbuchhaltung und Personal

  • Planen, Steuern und Überwachen von Produktionsabläufen sowie Erstellen von Kalkulationen, Rechnungen und Angebotsvergleichen

  • Pflegen von Kundenkontakten sowie Unterstützen bei administrativen und organisatorischen Aufgaben

  • Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch regelmäßige Workshops, internen Unterricht und eine strukturierte Prüfungsvorbereitung unterstützt

Was uns überzeugt

  • Ein ausgeprägtes wirtschaftliches Interesse

  • Organisationstalent sowie die Fähigkeit, Aufgaben strukturiert und eigenständig zu bearbeiten

  • Flexible und zuverlässige Arbeitsweise

  • Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

  • Sehr gute Kenntnisse in Englisch, Deutsch und Mathematik sowie ein sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen

Davon profitierst du

Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile:

  • Attraktive Bezahlung: 1.156 €|Monat im 1. Jahr, 1.247 €|Monat im 2. Jahr, 1.315 €|Monat im 3. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2026)

  • Übernahme-Quote von fast 100% 

  • Flexible Arbeitszeitgestaltung, 37,5 h|Woche mit Gleitzeit, Homeoffice-Möglichkeiten, 30 Tage Urlaub  

  • Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche

  • Moderner Arbeitsbereich und WLAN auf dem gesamten Gelände 

  • Eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, verschiedene Gesundheitsangebote und Vergünstigungen bei Fitnessstudios  

  • Betriebsrestaurant mit Bio- und veganem Angebot 

  • Eigener Laptop, moderne Ausbildungswerkstatt  

  • Jobticket, kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung

  • Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit 

  • Diese Position wird innerhalb der Sartorius Stedim Systems GmbH besetzt 

Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.de/ausbildung vorbei.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Diese Ausbildungsberufe könnten dich auch interessieren: 

  • Technischer Produktdesigner (x|w|m)

  • Fachinformatiker Systemintegration (x|w|m)

  • Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (x|w|m)

Werden auch Sie Teil der Lösung

About Sartorius

Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.  ​

​We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment.  Join our global team and become part of the solution. We are looking forward to receiving your application. 

Top Careers Stories

icon-diversity-and-inclusion

Equal Opportunity Employer

At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.

We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.

More about diversity at Sartorius

kununu widget

Jetzt Bewerben