Ensaios in vitro para descoberta e desenvolvimento de CAR-T

Tecnologia de ensaio e software para análise de ativação, proliferação e morte de células imunes; monitoramento de linfócitos infiltrantes de tumor

Ensaios in vitro, de proliferação celular simples, diferenciação e ensaios de migração para modelos de co-cultura mais complexos, como morte de células imunes e ensaios de fagocitose, são críticos para a pesquisa inicial, desenvolvimento e, finalmente, a caracterização de tratamentos terapêuticos CAR-T .

As abordagens atuais para avaliar a modulação da resposta imune são tipicamente ponto final, exigindo leituras indiretas e não são analisadas dentro de um ambiente fisiologicamente relevante. Eles fornecem pouca ou nenhuma informação sobre o curso de longo prazo da biologia e muitas vezes não podem revelar totalmente as interações dinâmicas entre as células imunológicas e cancerosas.

Como você precisa confiar em sua terapia e a segurança do paciente e o tempo para obter resultados são as principais prioridades, você precisa de soluções que forneçam os resultados biologicamente relevantes mais reproduzíveis desde o início. O Intellicyt® iQue3 permite a triagem e o perfil de alto rendimento e alto conteúdo da função e ativação das células imunes, enquanto o Incucyte® Live-Cell Analysis System permite que você visualize e analise a proliferação e agrupamento de células imunes, quimiotaxia, fagocitose e morte de células imunes , em tempo real e sem comprometer suas culturas de células. O Virus Counter® Platform permite a quantificação rápida e precisa das partículas virais do vetor que você selecionou para transduzir suas células T.

Explore os ensaios in vitro da Sartorius essenciais para a descoberta e desenvolvimento da terapia CAR-T, que oferecem grande precisão, desempenho e segurança, além de fornecer o máximo de confiança nos resultados.

Desenvolvimento Vectorial

O material genético usado para transformar células T em células CAR-T é frequentemente entregue por um vetor viral. Células como HEK293s são freqüentemente usadas para cultivar o vetor viral; essas culturas devem ser mantidas em um padrão meticuloso para a produção ideal de vírus e sucesso posterior. Os ensaios in vitro baseados em células conduzidos para monitorar a saúde e a identidade dessas populações de células devem ser confiáveis, reproduzíveis, rápidos e econômicos.

O sucesso do seu vetor viral depende de duas medidas: partículas virais totais e título infeccioso. Para retrovírus, lentivírus, vírus adeno-associados e outros vetores virais, o Virus Counter® Platform representa uma mudança dos métodos imprecisos tradicionais de medição de vírus (ensaios de placa, LD50, TCID50), proporcionando desempenho superior na forma de baixo custo por amostra , tempo rápido de resposta e quantificação de vírus robusta e biologicamente relevante.

Sistema de análise de células vivas Incucyte®

Capture e analise automaticamente imagens de culturas de células vivas em 2D e 3D. Obtenha visualização em tempo real de ensaios de morte de células imunológicas, saúde celular e viabilidade. Avalie a fagocitose mediada por anticorpos, apoptose mediada por células imunes e proliferação e agrupamento de células T sem perturbar as células.

Learn More

Livros brancos:

Posters científicos:

Intellicyt® iQue3

Obtenha uma análise rápida e confiável de suas leituras de ensaio in vitro com o iQue® 3. A combinação de velocidade e miniaturização, com poderosa análise e visualização de dados multiparamétricos, oferece resultados acionáveis de alguns microlitros de amostra, em tempo recorde. Rastreie a morte de células do sistema imunológico, perfis de citocinas e muito mais. Realize testes de citotoxicidade com facilidade, rapidez e reprodutibilidade.

Learn More

Notas de aplicação:

Pipetting with Picus® and Tacta®

A confiabilidade de um ensaio depende fortemente da fase de preparação. A pipeta eletrônica programável Picus reduz a variabilidade entre os usuários. Selecionar uma pipeta multicanal irá acelerar seu trabalho e melhorar o bem-estar celular, reduzindo o tempo fora da incubadora. As pipetas Picus eletrônicas e manuais Tacta garantem a melhor ergonomia de pipetagem.

Learn More

Nota de aplicação:

Posters científicos:

Plataforma Virus Counter®

A quantificação do vetor viral CAR-T nunca foi tão fácil ou rápida. Meça as partículas de vírus totais de forma rápida e reproduzível para permitir os ensaios in vitro. Os ensaios ViroTag® no-wash para lentivírus, AAV e outros vírus minimizam a variabilidade e permitem confiança em relação aos métodos tradicionais.

Learn More

Nota de aplicação:

Brochure:

Culturas de células

Os ensaios in vitro para pesquisa e desenvolvimento de terapia CAR-T em estágio inicial são vitais para o sucesso posterior. Várias populações de células distintas devem ser mantidas e analisadas neste estágio: não apenas várias linhagens de células cancerígenas para caracterização in vitro, mas também as células que surgem de PBMCs isoladas e que serão selecionadas, ativadas e transduzidas para formar a população de Terapia CAR-T.

Embora nem todo ensaio baseado em células nas pesquisas iniciais esteja sujeito às mesmas diretrizes regulatórias rigorosas dos estágios posteriores, ele é muito beneficiado pelo uso de equipamentos, software e reagentes da mais alta qualidade. Essa garantia de qualidade constitui a base para excelência e confiança nos resultados desde as primeiras etapas do projeto até a sua conclusão e progressão final em um ambiente mais regulamentado. Quando sua ambição é que seu projeto eventualmente culmine em um produto clínico, não comprometa essa ambição: em vez disso, conte com as soluções fornecidas pela Sartorius para ajudá-lo a confiar em cada resultado, em cada ensaio.

Sistema de análise de células vivas Incucyte®

Capture e analise automaticamente imagens de culturas de células vivas em 2D e 3D. Obtenha visualização em tempo real de ensaios de morte de células imunológicas, saúde celular e viabilidade. Avalie a fagocitose mediada por anticorpos, apoptose mediada por células imunes e proliferação e agrupamento de células T sem perturbar as células.

Learn More

Explore os ensaios disponíveis:
Go to Incucyte® Live-Cell Assays

Livros brancos:

Posters científicos:

Intellicyt® iQue3

Obtenha uma análise rápida e confiável de suas leituras de ensaio in vitro com o iQue® 3. A combinação de velocidade e miniaturização, com poderosa análise e visualização de dados multiparamétricos, oferece resultados acionáveis de alguns microlitros de amostra, em tempo recorde. Rastreie a morte de células do sistema imunológico, perfis de citocinas e muito mais. Realize testes de citotoxicidade com facilidade, rapidez e reprodutibilidade.

Learn More

Notas de aplicação:

Posters científicos:

Explore os ensaios disponíveis:

Pipetagem com Picus® e Tacta®

A confiabilidade de um ensaio depende fortemente da fase de preparação. A pipeta eletrônica programável Picus reduz a variabilidade entre os usuários. Selecionar uma pipeta multicanal irá acelerar seu trabalho e melhorar o bem-estar celular, reduzindo o tempo fora da incubadora. As pipetas Picus eletrônicas e manuais Tacta garantem a melhor ergonomia de pipetagem.

Learn More

Nota de aplicação:

Posters científicos:

Recursos de descoberta e desenvolvimento CAR-T

Veja webinars, e-books, infográficos, literatura e outros materiais educacionais em nossa área de recursos de descoberta e desenvolvimento CAR-T.

icon-webcast

Disrupting the Solid Tumor Environment Using CAR T Therapies

Watch the Webinar
icon-webcast

Gene-Modulation Tech in the Development of Cell-Based Therapies

Watch the Webinar
icon-webcast

Overcoming Toxicities

Watch the Webinar
icon-webcast

CAR T-cell Therapy and Bispecific Antibodies

Frontiers in Cancer Immunotherapy

Watch the Webinar
eBook

iQue® 3 Next-Gen CAR-T Development App Compendium

Discover how cytometry enables you to expedite CAR-T discovery.

Brochure: Smarter Technologies for Advancing the Next Generation of CA...

PDF 1,2 MB

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information