Soluções para terapias avançadas de CAR-T

Tecnologias mais inteligentes para o avanço da próxima geração de terapias CAR-T

Para pesquisadores de imunoterapia, as soluções de ensaio in vitro da Sartorius reduzem a complexidade por meio de percepções mais profundas, fluxos de trabalho simplificados por meio do colapso de vários ensaios, validação de resultados por tecnologias complementares e análise de software multiparamétrica robusta.

A busca para estender o sucesso da terapia CAR-T dirigida por CD19 a outras malignidades hematológicas (por exemplo, ALL / AML específico de CD123) e, em última instância, tumores sólidos, idealmente com soluções CAR-T prontas para uso, é de suma importância.

Para conseguir isso, métodos apropriados de P&D in vitro são necessários para identificar rapidamente novos antígenos tumorais e desenvolver células T de busca de tumor eficazes. Este processo inclui a avaliação de vários métodos de entrega de CAR usados para introduzir modificações genéticas, bem como a avaliação contínua da especificidade, toxicidade e atividade dessas células T moduladas.

Além disso, para aumentar a segurança, precisamos garantir por meio de monitoramento constante que, em nenhum momento do processo experimental, permitimos a contaminação (por exemplo, micoplasma).

A citometria de fluxo avançada iQue® e Incucyte®, plataformas de análise contínua de células vivas automatizadas (instrumentação, reagentes e soluções de software), em combinação com soluções de teste de contaminação rápido (<3 horas) e semeadura de placa (série Picus® & Picus® Nxt) formam a combinação ideal para suas necessidades de pesquisa CAR-T.

See Our Solutions

CAR-T Application Highlights

Contate um especialista

Destaque de recurso

NOVO Webinar

Interrompendo o ambiente de tumor sólido usando terapias CAR-T

Especialistas do CAR-T sobre os desafios e novas estratégias para direcionar o CAR T e as plataformas ACT relacionadas ao ambiente de tumor sólido.

Watch the Webinar

Gravação de webinar

De boutique a global: células T receptoras de antígenos quiméricos como um modelo para desenvolvimento clínico e comercialização

Ouça Univ. do Dr. Bruce Levine, da Pensilvânia, ao discutir a ciência das células T CAR e seu enorme impacto global.

Watch the Webinar

eBook

Obtenção de percepções críticas de caracterização para o desenvolvimento de terapias CAR-T para tumores sólidos

Obtenha opiniões de especialistas dos principais cientistas do CAR-T enquanto eles compartilham seus valiosos insights sobre o status atual.

Get Your Copy


Infográfico

Desafios e soluções na descoberta e desenvolvimento do CAR-T

Aprenda sobre os desafios de desenvolver terapias CAR-T e soluções inovadoras para lidar com esses desafios.

Download Now

Veja todos os nossos recursos CAR-T

Explore mais

Descubra nossas soluções

Triagem mais rápida e inteligente para CAR-T: iQue® Advanced Flow Cytometry Platform

Uma plataforma de análise de células CAR-T de alto rendimento adequada para a ativação de células T e ensaios de perfil de citocinas e análise fenotípica multiplexada.

Velocidade - Amostragem rápida de placa, análise integrada, ensaios sem lavagem multiplexados e novas ferramentas de redução de dados

Miniaturização - Conserve amostras e reagentes preciosos por amostragem de apenas um microlitro de volumes de ensaio miniaturizados

Conteúdo - alto conteúdo, análise multiplexada de células, grânulos e proteínas secretadas

Usabilidade - ambiente simples, escalonável e multiusuário com automação remota, análise abrangente e ferramentas de visualização

Insight - ForeCyt Software com ferramentas de visualização dinâmica fornece identificação rápida de poços de interesse, mesmo se executado em várias placas adquiridas em dias diferentes

Alto rendimento, triagem multiplex e teste de citotoxicidade mediada por células, segmentação e transdução de CAR para ir da amostra aos resultados acionáveis em tempo recorde.



Learn More

Valide seus acessos CAR-T: Sistema de Análise de Células Vivas Incucyte®

Imagens e análises automatizadas em tempo real de homing de células CAR-T (quimiotaxia), ativação e função, diretamente de dentro de sua incubadora.

  • A análise contínua em tempo real significa que você nunca perde um ponto de dados
  • Perfil da atividade biológica específica da célula e dependente do tempo
  • Visualize e valide resultados com imagens e filmes
  • Medições multiplex em formatos de ensaio de 96 e 384 poços

Valide os resultados da tela HT visualizando citotoxicidade 2D / 3D CAR-T, apoptose e saúde e proliferação de células T com soluções integradas de hardware e software.

Learn More

Projetado para a cultura e expansão de linfócitos: meio C4Cell®️ Nutri-T

O meio 4Cell®️ Nutri-T é um meio sem xeno, sem soro, otimizado para a ativação e expansão de PBMC (células T, CAR-T) e TILs em condições de cultura de células ex vivo.

O 4Cell®️ Nutri-T elimina a necessidade de adição de soro e, portanto, simplifica o processo, diminui o risco regulatório e reduz a carga logística associada. O 4Cell®️ Nutri-T foi desenvolvido usando células reais de pacientes com câncer e apresenta excelente desempenho para PBMC, TIL e CAR-T, mesmo em baixas densidades de semeadura iniciais.


Learn More

Teste e monitor para contaminação: kits de detecção Microsart®

Fornecendo detecção rápida de contaminantes durante a descoberta e desenvolvimento do CAR-T para maior segurança. Rápido, altamente específico e sensível.

  • Detecte> 95% de todas as bactérias conhecidas em um teste
  • Resultados em 3 horas: antes do tratamento
  • Sondas TaqMan® específicas reduzem falsos positivos
  • Padrões de validação não infecciosos
  • Menos pipetagem: controles já incluídos

Aplicações sensíveis envolvendo células CAR-T, linhas de células cancerosas, esferóides, requerem ambientes externos ideais, que sejam livres de contaminantes. Certifique-se de que suas células estão em seus níveis fisiológicos ótimos.
Learn More

Semeadura de placas: Pipetas eletrônicas Picus® e Picus® Nxt

Sua pipeta pode ser uma extensão de sua mão e é uma das ferramentas mais usadas (e mais pessoais) em seu laboratório. As opções manuais e eletrônicas de pipeta permitem configurações de múltiplas placas para otimizar a cultura de células CAR-T e as condições de análise, maximizando o conforto e minimizando lesões por esforço.

Razões E: T precisas para cálculos de% de lise específicos corretos são cruciais, portanto, minimizar o risco de erro para garantir a precisão na semeadura em um grande número de placas é um pré-requisito absoluto para resultados excelentes.


Learn More

Otras aplicaciones de investigación CAR-T destacadas

Incucyte live-cell imaging - monoclonal antibodies, highlighted in red and green, screenshot, close

Ensaios In Vitro

Tecnologia de ensaio e software para análise de ativação, proliferação e morte de células imunes; monitoramento de linfócitos infiltrantes de tumor

Cultura de células e preparação de amostra de vetor viral

Soluções para imagem e análise de viabilidade e desenvolvimento de cultura de células

Seleção, Ativação e Transdução

Soluções de pesquisa CAR-T para transdução e criação de células T projetadas, receptores de células T artificiais (TCR)

Expansão Celular

Sistemas de expansão de cultura de células para terapia de substituição de células T autólogas e alogênicas

Caracterização celular, garantia de qualidade e controle de qualidade

Soluções para caracterização de células CAR-T, detecção de contaminantes, toxicidade (CARTOX) e tempestade de citocinas

Recursos de descoberta e desenvolvimento CAR-T

Recursos de descoberta e desenvolvimento CAR-T

Veja webinars, e-books, infográficos, literatura e outros materiais educacionais em nossa área de recursos de descoberta e desenvolvimento CAR-T.

icon-webcast

Disrupting the Solid Tumor Environment Using CAR T Therapies

Watch the Webinar
icon-webcast

Gene-Modulation Tech in the Development of Cell-Based Therapies

Watch the Webinar
icon-webcast

Overcoming Toxicities

Watch the Webinar
icon-webcast

CAR T-cell Therapy and Bispecific Antibodies

Frontiers in Cancer Immunotherapy

Watch the Webinar
eBook

iQue® 3 Next-Gen CAR-T Development App Compendium

Discover how cytometry enables you to expedite CAR-T discovery.

Brochure: Smarter Technologies for Advancing the Next Generation of CA...

PDF 1,2 MB

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information