Sartocool®
Cartucho de filtro de 0.45 μm e 0.65 μm com membrana de filtração de polietersulfona (PESU). Desenvolvido inicialmente para a filtração estéril de cerveja, este cartucho tem comprovado seu desempenho em diversas aplicações: segurança microbiológica, capacidade de retenção, vazão e vida útil. Sartocool® representa uma alternativa técnica e econômica para a filtração de suas bebidas.
- Retenção microbiana validada em fábrica usando teste de desafio bacteriano
- Rendimento otimizado e excelente vida útil
- Integridade testável e correlacionada com o teste de desafio bacteriano
- Resistente à esterilização por calor (vapor ou água quente)
- Resistência à regeneração química, compatível com pH entre 1 e 14
- Guia de validação disponível
- Certificado de garantia de qualidade fornecido em cada caixa de cartuchos
- O filtro está em conformidade com o regulamento da UE 1935/2004 / EC e FDA, atende a CFR 21
Exemplo de referência Sartocool®*:
Pore size | Application | Reference |
|---|---|---|
0.45 µm | Retenção total de leveduras e bactérias | 5302505A3 |
0.65 µm | Retenção total de leveduras e da maioria das bactérias | 5302506A3 |
*Para um cartucho de 30 "(75 cm) de altura com um adaptador na caixa do filtro para dois O-rings e duas baionetas.