MD8 Airscan®により(c)GMP環境のクリーンルームや管理区域内で環境大気中の微生物生菌をモニター。

MD8 Airscan®は、わずか1枚のゼラチンメンブレンフィルターで8時間以上連続してアクティブエアモニタリングを行います。偽陰性結果を除外します。特許を取得したUSP認定フィルターは最小の浮遊菌でも捕集し非常に正確なレベルで生存をモニターできます。

MD8 Airscan®:誰にも提供できない便利な連続モニタリング

無料トライアルのご依頼はこちら

MD8 Airscan®によるアクティブエアモニタリング

新しいアプリケーションノート

Annex 1の規制に対応ください。連続微生物エアモニタリングの実装から利益を得る方法を学びます。

今すぐダウンロード

8時間以上連続でアクティブエアモニタリング

独自のゼラチンメンブレンフィルターには寒天が含まれないため、長時間のサンプリング中に乾燥することがなく増殖に影響しません。

MD8 Airscan®コマンドユニットによる簡単な取扱いとモニタリング

MD8 Airscan®コマンドユニットはグラスファイバーを30%含むプラスチック材料PA6製で、重量はわずか1.2 kg(2.6ポンド)です。動作状態とエラーを表示するLEDを2個備え、さまざまなサンプリングヘッドから得られた試験結果を最大300個保存でき、熱転写プリンターに接続するためのポートがあります。サンプリングヘッドに素早く接続できるクイックコネクターを備えています。

信頼性の高いモニタリング結果

さまざまなサンプリングヘッドで得られた試験結果を最大300個保存でき、動作状態とエラーが表示されます。

製薬業界のニーズに応えた、熱転写プリンターに接続できるRS-232インターフェースポート搭載。

必要条件を踏まえたサンプリングヘッドの選択

ステンレス製トリクランプコネクターを使用してMD8 Airscan®をラボ空気ラインの統合ユニットとして設置できます。また、単独の卓上ユニットとして作動させる場合には、専用設計のステンレス製バヨネット式コネクターを使用します。

多くの消毒工程を経ずに重要管理区域間で物質を移動

作業工程を分解して効率化します。シングルユースBiosafe®バッグにBiosafe®ポートとゼラチンメンブレンフィルターを入れてクリーンルーム区域間で無菌的に物質を移動できます。

単独使用の卓上型

専用設計のバヨネット式コネクターにより単独使用の卓上型ユニットとして機能します。

1台のMD8 Airscan®コマンドユニットでさまざまなサンプリングヘッドをチェック

素早く接続できるクイックコネクター

資料

製品データシート:Biosafe®バッグ内のゼラチンメンブレンフィルター 

PDF | 647.5 KB

製品データシート:MD8 Airscan 

PDF | 624.1 KB

BioOutsourceバイオセーフティ検査サービス

Sartorius Stedim BioOutsourceでは直接接種法とGMP規制のメンブレンろ過法による無菌試験を承っています---

ザルトリウス微生物学サポートサービス

ザルトリウスのサービスチームは緊密なグローバルネットワークで、微生物関連機器に関するお客様のニーズにお応えするべく共に歩み続けます---

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。