Transferencia de membrana sin esfuerzo y sin fórceps

Unidades de filtrado estériles de un solo uso y transferencia de membrana sin contacto con Microsart® @filter y Microsart® @media

Durante el método de transferencia de membrana para cuantificar microbios, transferir el filtro de membrana a un medio de agar es un paso crítico que puede ser una fuente de contaminación secundaria y, por lo tanto, producir resultados falsos positivos.

Nuestro sistema Microsart® @filter y Microsart® @media tienen un anillo adhesivo integrado en la tapa, que fija sin esfuerzo la membrana y la coloca correctamente en la placa de agar. Con un giro, está bloqueado y listo para incubar.

Sin fórceps, sin fuerzas, ¡es la "tapa mágica" la que hace el truco!

Solicite una prueba gratuita

El colector Microsart mejora el flujo de trabajo:


  • Adapte el filtro Microsart @ en el colector Microsart
  • Filtrar la muestra a través del filtro Microsart @


  • Transfiera el filtro a la placa de agar Microsart @ media
  • Incubar y contar después de la incubación.

Nuevo - Microsart® @Filter PVDF

¿Necesita analizar muestras que contienen sustancias químicas agresivas y sustancias biológicas adsorbentes como antibióticos para realizar pruebas de límites microbianos?

Tenemos la respuesta para la detección cuantitativa de microorganismos en soluciones agresivas o difíciles de filtrar.

Transferencia de membrana sin esfuerzo con Microsart® @filter y Microsart® @media

La innovadora tapa adhesiva patentada de Microsart® @ media transfiere el filtro y lo coloca con precisión en la placa de agar para permitir la transferencia sin contacto de la membrana.

La conveniente tapa interior elevable de Microsart® @ media proporciona un fácil acceso a las colonias después de la incubación.

Los medios vienen empaquetados estériles, listos para usar y precargados, de acuerdo con USP (<61>) y EP (2.6.12).

La base del filtro y la membrana cuadriculada se combinan con un embudo listo para usar con 100 ml o 250 ml.

El cierre de bayoneta permite un fácil ajuste y extracción del colector de acero inoxidable.

Utilice Microsart® @media y @filter con la bomba de transferencia Microsart® e.jet y el colector Microsart®.

Colector Microsart® Combi.jet de 2 derivaciones totalmente esterilizable en autoclave fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Free Trial or Get More Information 

Servicios de pruebas de bioseguridad de BioOutsource

Sartorius Stedim BioOutsource ofrece pruebas de esterilidad por Inoculación Directa y por Filtración por Membrana según las regulaciones GMP y de conf...

Servicios de apoyo para microbiología de Sartorius

Nuestro equipo de servicio de Sartorius, con su red global unida, estará con usted en todo momento para respaldar sus necesidades de equipos de microb...