MD8 Airscan® monitorea el aire ambiental en salas blancas y áreas controladas en el ambiente (c) GMP para detectar microorganismos viables.

El MD8 Airscan® proporciona un control de aire activo ininterrumpido durante al menos 8 horas, utilizando solo un filtro de membrana de gelatina. Descarte resultados falsos negativos; el filtro patentado aprobado por la USP retiene incluso los microorganismos más pequeños en el aire y monitorea la viabilidad al nivel más preciso.

MD8 Airscan®: monitoreo continuo y conveniente que nadie más puede ofrecer

Solicite una prueba gratuita

Monitoreo activo del aire con MD8 Airscan®

NUEVA NOTA DE APLICACIÓN

Esté preparado para las regulaciones del Anexo 1. Descubra cómo beneficiarse de la implementación de un control microbiano continuo del aire.

Descargar ahora

Monitoreo de aire activo ininterrumpido durante al menos 8 horas

Los filtros de membrana de gelatina únicos no contienen agar, por lo que no se secan durante el muestreo a largo plazo y no influyen en el crecimiento.

Fácil manejo y monitoreo con la unidad de comando MD8 Airscan®

La unidad de comando MD8 Airscan® está hecha de material plástico PA6 con un 30% de fibra de vidrio y pesa solo 1,2 kg (2,6 libras). Incluye 2 LED para mostrar el estado de funcionamiento y los errores, almacena hasta 300 resultados de pruebas de diferentes cabezales de muestreo y tiene un puerto para conectar una impresora de transferencia térmica. Tiene un conector rápido para una rápida accesibilidad con los cabezales de muestreo.

Tenga confianza en los resultados controlados

Almacena hasta 300 resultados de pruebas de diferentes cabezales de muestreo y muestra el estado de funcionamiento y los errores.

Puerto de interfaz RS-232 para conectarse con una impresora de transferencia térmica para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica.

Elija su cabezal de muestreo según sus requisitos

Utilice el conector de triple abrazadera de acero inoxidable para instalar el MD8 Airscan® como una unidad integrada en la línea de aire de su laboratorio. O utilice el conector de bayoneta de acero inoxidable especialmente diseñado para operar como una unidad de mesa independiente.

Transferencia de materiales entre zonas críticas sin numerosos pasos d...

Reduzca y optimice sus procesos de trabajo: transfiera materiales entre clasificaciones de sala limpia de forma aséptica con Biosafe®Port y filtros de membrana de gelatina en bolsas Biosafe® de un solo uso.

Versión de aparato de mesa independiente

El conector de bayoneta especialmente diseñado permite que la unidad funcione como una "versión de sobremesa independiente".

Utilice una unidad de comando MD8 Airscan® para verificar diferentes c...

Conector rápido para accesibilidad rápida

Recursos

Product Datasheet: Gelatin Membrane Filters in Biosafe® Bags

PDF | 647.5 KB

Product Datasheet: MD8 Airscan

PDF | 624.1 KB

Servicios de pruebas de bioseguridad de BioOutsource

Sartorius Stedim BioOutsource ofrece pruebas de esterilidad por Inoculación Directa y por Filtración por Membrana según las regulaciones GMP y de conf...

Servicios de apoyo para microbiología de Sartorius

Nuestro equipo de servicio de Sartorius, con su red global unida, estará con usted en todo momento para respaldar sus necesidades de equipos de microb...

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Free Trial or Get More Information 

Servicios de pruebas de bioseguridad de BioOutsource

Sartorius Stedim BioOutsource ofrece pruebas de esterilidad por Inoculación Directa y por Filtración por Membrana según las regulaciones GMP y de conf...

Servicios de apoyo para microbiología de Sartorius

Nuestro equipo de servicio de Sartorius, con su red global unida, estará con usted en todo momento para respaldar sus necesidades de equipos de microb...