mAb Lead Optimization

Antes de seguir adelante con sus primeros candidatos a fármacos, necesita conocimientos más profundos y significativos y datos ricos en información sobre sus características. Necesita datos de sus candidatos, como

  • Perfil de inmunogenicidad mínimo
  • Especificidad objetivo, selectividad y funciones efectoras óptimas

Evalúe estas propiedades de sus candidatos a mAb con ensayos fenotípicos y funcionales de Sartorius.

Contáctenos

NUEVA INFOGRAFÍA

Desafíos y soluciones para el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales

Los avances sin precedentes en la medicina están dando resultados notables para algunos pacientes. Las aprobaciones recientes de las terapias CAR T y los nuevos enfoques en la medicina regenerativa, por ejemplo, ejemplifican los anticuerpos monoclonales (mAb) utilizados para la inmunoterapia que estimulan el sistema inmunológico para montar una respuesta a los antígenos diana. Estas poderosas terapias se están utilizando para ...

Get the Infographic

Webinar:

Filtración de alimento corporal: el método novedoso para la recolección rápida de cultivos de células de mamíferos

Registrarse ahora para ver
 


WEBINAR

Aceleración de los flujos de trabajo de descubrimiento de nanocuerpos con citometría de flujo de alto rendimiento

En este seminario web, el Dr. Pieter Kennis analiza cómo los nanocuerpos (pequeños fragmentos de anticuerpos de dominio único que retienen la capacidad total de unión a antígenos y las propiedades de los anticuerpos de cadena pesada) y las plataformas de detección y descubrimiento de nanocuerpos aprovechan la citometría de flujo de alto rendimiento para aumentar rendimiento de las campañas de detección de nanocuerpos.

Register to Watch Now
 


Acelere su flujo de trabajo de descubrimiento de mAb

Plataforma de citometría de flujo avanzada iQue®

Plataforma de citometría de flujo avanzada iQue®

Realice ensayos multiplexados para el análisis funcional en pantallas de ingeniería / mutación / humanización de anticuerpos con el iQue3.

Obtenga una mejor indicación del comportamiento in vivo detectando proteínas diana en su conformación nativa en la superficie celular.

Mapeo de epítopos: detecte y visualice rápidamente regiones de epítopos para cientos de clones con alta sensibilidad y valide sus datos con información adicional sobre la salud y viabilidad celular, todo en un solo ensayo.

Saber más

Sistema de análisis de células vivas Incucyte®

¡Estudia a tus candidatos principales en el trabajo!

Obtenga información detallada, multiplexada, funcional y morfológica sobre modelos celulares complejos con mediciones automatizadas en tiempo real de la interacción dinámica entre las células inmunes y cancerosas, directamente dentro de su incubadora.

Saber más

Lea el artículo: Investigación de nuevos candidatos a la terapia del cáncer con imagines de celulas vivas

Sartoclear® Dynamics Lab P15 y Lab V y Sartolab® Multiestación

Prepare rápida y fácilmente su sobrenadante clarificado con su molécula objetivo con Sartoclear® Dynamics, un flujo de trabajo simplificado de recolección de células de mamíferos a pequeña escala para realizar análisis adicionales de sus candidatos principales de anticuerpos.

La aclaración rápida y conveniente de cultivos de células de mamíferos de alta densidad suele ser un desafío. Nuestra solución proporciona un protocolo de clarificación y filtración estéril en un solo paso, sin obstrucciones, que es un 70% más rápido que la centrifugación tradicional.

Saber más

Servicios de pruebas de BioOutsource

Análisis fisicoquímicos y estructurales

Caracterizar la heterogeneidad estructural inherente es un requisito esencial para el desarrollo de un anticuerpo monoclonal terapéutico. Las especies de alto y bajo peso molecular, las variantes de carga y las modificaciones postraduccionales pueden afectar la estabilidad in vivo, la pérdida de actividad biológica y producir efectos inmunes no deseados.

Nuestro equipo de químicos experimentados puede proporcionar el apoyo y el asesoramiento necesarios para garantizar que estos riesgos se gestionen garantizando que el análisis de la estructura de las proteínas y el análisis fisicoquímico se realicen en las etapas adecuadas del desarrollo de un anticuerpo terapéutico.

Análisis biológico

Caracterice la unión y la actividad funcional de su molécula biológica con una variedad de ensayos de unión y potencia basados en células. Haga avanzar el desarrollo de su biosimilar con nuestra amplia gama de ensayos, disponibles listos para usar para más de 12 moléculas diana biosimilares.

Saber más

NUEVO: Profundice en la biología del agotamiento de las células T con nuestro nuevo kit de perfiles de citocinas y células de agotamiento de las células T humanas.

Saber más

Nota de Aplicación: Cosecha rápida de células de mamíferos sin centrifugación para la purificación de anticuerpos utilizando el sistema de filtración de laboratorio Sartoclear Dynamics

Download Now

Recursos

Application Note

Minimizing Syringe Filter Usage in Harvesting Monoclonal Antibodies from CHO Cell Culture Supernatants

PDF | 183.8 KB

Application Note: Vivaflow® 200: A Critical Sample Preparation Tool for Concentrating Hybridoma Supernatants

PDF | 213.9 KB

Application Note: Concentration of Mammalian Cell Culture Supernatants with Vivaspin® Turbo 15 and Amicon® Ultra-15 Devices

PDF | 427.9 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información