mAb Gene Cloning

Desarrollo de líneas celulares mAb: clonación de genes

Clonación de genes

¿Está trabajando con una proteína difícil de expresar y necesita configurar la producción en una línea celular dedicada? Nuestra línea celular personalizada y servicios de desarrollo de procesos lo convertirán en un proceso eficiente y sin interrupciones.

Además, nuestros expertos internos tienen un largo historial en el desarrollo de líneas celulares para la expresión de biológicos, y muchos de estos biológicos están progresando a ensayos clínicos.

Obtenga rápidamente su (s) línea (s) celular (s) de mejor rendimiento con las herramientas y servicios de Sartorius.

Contáctenos

WEBINAR

Aceleración de los flujos de trabajo de descubrimiento de nanocuerpos con citometría de flujo de alto rendimiento

En este seminario web, el Dr. Pieter Kennis analiza cómo los nanocuerpos (pequeños fragmentos de anticuerpos de dominio único que conservan la capacidad total de unión a antígenos y las propiedades de los anticuerpos de cadena pesada) y las plataformas de detección y descubrimiento de nanocuerpos aprovechan la citometría de flujo de alto rendimiento para aumentar la rendimiento de las campañas de detección de nanocuerpos.

Register to Watch Now
 


POSTER

Impacto de los errores de pipeteo en la reproducibilidad de los ensayos basados en células

Para el uso exitoso del sistema basado en células, son importantes la distribución uniforme de las células, la evitación de burbujas y el control de la dinámica del crecimiento celular. Las buenas técnicas y prácticas de pipeteo ayudan a reducir la varianza entre ensayos y mejoran la fiabilidad de los resultados.

Download Now
 


Cell Line Service

Plataforma de desarrollo de líneas celulares BioOutsource Cellca

El servicio Cellca de Sartorius Stedim es un proveedor líder de desarrollo de líneas celulares y servicios de desarrollo de procesos ascendentes, con una plataforma de tecnología de desarrollo de líneas celulares única de cuatro componentes clave:

  • Vector de expresión
  • Línea de células huésped
  • Sistema de medios CHO
  • Diseño de procesos upstream

Nuestro servicio ofrece líneas celulares estables y de alto rendimiento y procesos robustos y simples de lotes alimentados para el mercado biofarmacéutico. Cellca CHO Expression Platform es un sistema robusto, escalable y de fácil acceso que lleva su producto de DNA a RCB en solo 4 meses.

Saber más

Pipeta electrónica Picus® Nxt

Si está aislando sus clones mediante técnicas de dilución en serie de modo que cada pocillo de cultivo contenga solo un clon (monoclonalidad), debe realizar una manipulación de líquidos significativa. La pipeta electrónica Picus® Nxt de Sartorius es la pipeta electrónica más ligera del mercado, con un diseño superior, que proporciona la máxima comodidad de pipeteo.

La pipeta electrónica Picus® Nxt hace que su pipeteo de rutina sea mucho más fácil, con beneficios para el usuario, como:

  • almacenamiento de funciones y fácil activación del protocolo de dilución
  • modo de dispensación múltiple
  • rastreador de microplacas

Saber más