mAb Cell Line Selection/Identification

Desarrollo de líneas celulares de mAb: caracterización de líneas celulares

Caracterización de líneas celulares

Antes del lanzamiento al mercado, las líneas celulares y los bancos de células deben caracterizarse completamente. Evalúe con precisión todas las propiedades de sus líneas celulares con las soluciones combinadas de Sartorius de análisis avanzado y pruebas de bioseguridad con la más alta resolución y sensibilidad.

Contáctenos

NUEVA INFOGRAFÍA

Desafíos y soluciones para el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales

Los avances sin precedentes en la medicina están dando resultados notables para algunos pacientes. Las aprobaciones recientes de las terapias CAR T y los nuevos enfoques en la medicina regenerativa, por ejemplo, ejemplifican los anticuerpos monoclonales (mAb) utilizados para la inmunoterapia que estimulan el sistema inmunológico para montar una respuesta a los antígenos diana. Estas poderosas terapias se están utilizando para ...

Descargar para saber más

Plataforma de citometría de flujo avanzada iQue®

Se requieren múltiples rondas de monitoreo cuando se seleccionan las características de anticuerpos deseadas que operan en la función de las células inmunes.

Identifique y clasifique fácilmente su mAb según los criterios funcionales deseados con grandes campañas de detección de placas múltiples utilizando la función Panorama del software ForeCyt®, parte de la plataforma iQue3.

Saber más

Sartoclear® Dynamics Lab P15 y Lab V y Sartolab® Multiestación

La clarificación rápida y conveniente de cultivos de células de mamíferos de alta densidad suele ser un desafío. Sartoclear® Dynamics Lab proporciona un protocolo de clarificación y filtración estéril de un solo paso un 70% más rápido que la centrifugación tradicional, sin obstrucciones. Recolecte rápida y fácilmente su molécula objetivo del sobrenadante clarificado con nuestras herramientas simplificadas de recolección de células de mamíferos a pequeña escala para la preparación de anticuerpos antes de un análisis posterior.

Saber más

Kit Microsart® AMP Mycoplasma

Los micoplasmas son contaminantes generalizados en cultivos celulares. Dado su pequeño tamaño (~ 0,3-0,8 µm), el micoplasma no se puede visualizar mediante microscopía. La detección basada en el cultivo lleva 28 días, e incluso entonces, las colonias son difíciles de visualizar a simple vista. Los productos contaminados con micoplasma presentan un riesgo para la salud humana, por lo que debe confirmar que sus líneas celulares no estén contaminadas.

Los kits de qPCR Microsart® ofrecen un método rápido y seguro para la detección temprana de la contaminación por micoplasmas. Es rápido, altamente específico y cumple con las pautas internacionales.

Saber más

Servicios de pruebas de Sartorius Stedim BioOutsource

La base para la aprobación de nuevas entidades biológicas y medicamentos biosimilares se basa en un sólido paquete de datos analíticos que demuestra la seguridad, pureza y potencia de su producto. Nuestro paquete de pruebas analíticas BioOutsource combina análisis fisicoquímicos y biológicos para realizar estudios de caracterización y comparabilidad en profundidad de un solo socio contratante. Nuestro servicio utiliza métodos de plataforma, ensayos listos para usar y bioensayos desarrollados a medida para permitir decisiones rápidas basadas en datos durante el desarrollo de fármacos y está disponible para fases preclínicas a clínicas y liberación de lotes.

Los servicios de pruebas de BioOutsource brindan una gama única de servicios de pruebas integrados para respaldar el desarrollo de fármacos biofarmacéuticos con servicios de caracterización fisicoquímica y biológica de productos biológicos.

Saber más

Recursos

Nota de Aplicación

De cultivos de células de mamíferos a proteínas puras: Sartoclear Dynamics® Lab reduce significativamente el tiempo de cosecha celular

Leer nota de aplicación

Nota de Aplicación

Cosecha rápida de células de mamíferos sin centrifugación para la purificación de anticuerpos utilizando el sistema de filtración de laboratorio Sartoclear Dynamics

Leer nota de aplicación

GEN Tutorial

Cosecha simplificada a pequeña escala de células CHO para análisis de mAb

Descargar ahora

Nota de Aplicación

El kit de título y tipo de IgG de ratón es un ensayo único multiplexado que cuantifica simultáneamente el isotipo de IgG, la cantidad de IgG por isotipo, la secreción total de IgG, el recuento celular y la salud celular.

Download Now

Papel Blanco:

Las herramientas eléctricas analíticas abren cuellos de botella del bioprocesamiento aguas arriba

Download now

Webinar:

Filtración de alimento corporal: el método novedoso para la recolección rápida de cultivos de células de mamíferos

Registrarse ahora para ver


Webinar

Aceleración de los flujos de trabajo de descubrimiento de nanocuerpos con citometría de flujo de alto rendimiento

Register to Watch Now

Flyer

Product Sheet: Mycoplasma Assays for qPCR

PDF | 560.2 KB

Poster: Using the Intellicyt® Platform to Profile Antibody Dependent Cell Cytotoxicity

PDF | 1.2 MB

Brochure: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 1.8 MB
Application Note

Minimizing Syringe Filter Usage in Harvesting Monoclonal Antibodies from CHO Cell Culture Supernatants

PDF | 183.8 KB

Application Note: Vivaflow® 200: A Critical Sample Preparation Tool for Concentrating Hybridoma Supernatants

PDF | 213.9 KB

Application Note: Concentration of Mammalian Cell Culture Supernatants with Vivaspin® Turbo 15 and Amicon® Ultra-15 Devices

PDF | 427.9 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información