Banco Celular

Los bancos de células maestras (MCB) y los bancos de células de trabajo (WCB) completamente caracterizados, bien documentados y homogéneos son atributos críticos para mitigar el riesgo y garantizar la seguridad y la calidad del producto de cualquier producto biológico.

Contáctenos


Comunicado de prensa: Sartorius Stedim Biotech lanza nuevos servicios para la fabricación de bancos de células de mamíferos - Leer ahora

Plataforma de citometría de flujo avanzada iQue®

Mida y controle el bioproceso y los atributos críticos de calidad (CQA) de sus anticuerpos, incluida la apoptosis, la autofagia, la proliferación y la unión de anticuerpos.

Saber más

Sistema de expansión celular Mycap® CCX

Técnica aséptica confiable para la expansión de cultivos celulares, Mycap® CCX tiene un diseño cerrado revolucionario que garantiza que la alimentación, la inoculación, el muestreo y las transferencias del medio se realicen de forma aséptica, sin la necesidad de un gabinete de bioseguridad.

Saber más

Sartoclear® Dynamics Lab P15 y Lab V y Sartolab® Multiestación

La clarificación rápida y conveniente de cultivos de células de mamíferos de alta densidad suele ser un desafío. Sartoclear® Dynamics Lab proporciona un protocolo de clarificación y filtración estéril de un solo paso un 70% más rápido que la centrifugación tradicional, sin obstrucciones. Prepare rápida y fácilmente su sobrenadante clarificado con su molécula objetivo con nuestras herramientas simplificadas de recolección de células de mamíferos a pequeña escala para la preparación de anticuerpos antes de un análisis posterior.

Saber más

Kit Microsart® AMP Mycoplasma

Los micoplasmas son contaminantes generalizados en cultivos celulares. Dado su pequeño tamaño (~ 0,3-0,8 µm), el micoplasma no se puede visualizar mediante microscopía. La detección basada en el cultivo lleva 28 días, e incluso entonces, las colonias son difíciles de visualizar a simple vista. Los productos contaminados con micoplasma presentan un riesgo para la salud humana, por lo que debe confirmar que sus líneas celulares no estén contaminadas.

Los kits de qPCR Microsart® ofrecen un método rápido y seguro para la detección temprana de la contaminación por micoplasmas. Es rápido, altamente específico y cumple con las pautas internacionales.

Saber más

Fabricación de bancos de células BioOutsource

BioOutsource y Sartorius Stedim Biotech han combinado su experiencia para desarrollar un sistema cerrado líder en la industria, un solo uso y un proceso de fabricación de bancos de células totalmente compatible con cGMP con opciones completas de PAT disponibles.

Learn more

Recursos

Nota de Aplicación

De cultivos de células de mamíferos a proteínas puras: Sartoclear Dynamics® Lab reduce significativamente el tiempo de cosecha celular

Leer nota de aplicación

Nota de Aplicación

Cosecha rápida de células de mamíferos sin centrifugación para la purificación de anticuerpos utilizando el sistema de filtración de laboratorio Sartoclear Dynamics

Leer nota de aplicación

GEN Tutorial

Cosecha simplificada a pequeña escala de células CHO para análisis de mAb

Descargar ahora

Nota de Aplicación:

El kit de título y tipo de IgG de ratón es un ensayo único multiplexado que cuantifica simultáneamente el isotipo de IgG, la cantidad de IgG por isotipo, la secreción total de IgG, el recuento celular y la salud celular.

Download now

Papel Blanco:

Las herramientas eléctricas analíticas abren cuellos de botella de bioprocesamiento aguas arriba

Download now

Webinar:

Filtración de alimento corporal: el método novedoso para la recolección rápida de cultivos de células de mamíferos

Registrarse ahora para ver


Webinar:

Aceleración de los flujos de trabajo de descubrimiento de nanocuerpos con citometría de flujo de alto rendimiento

Register to Watch Now

Brochure

Mycap® CCX - Cell Expansion System Brochure

PDF | 1.9 MB
Application Note

Mycap® CCX - Cell Growth Application Note

PDF | 225.1 KB
Flyer

Product Sheet: Mycoplasma Assays for qPCR

PDF | 560.2 KB

Brochure: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 1.8 MB